GROUPE AIR/EAU GAINABLE 41-154 KW Turn to the experts 30RBSY 039-160 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, 30RBSY 30RBSY 039 045 050 060 070 080 090 100 120 140 160 Froid Unité standard CA1Puissance nominaleEER kWkW/kW 413,09 442,85 512,72 582,73 672,71 782,67 872,76 972,76 1152,71 1332,69 1542,62 Performances à pleineCapacité nominalecharge* CA2 kW 53 59 69 81 84 98 115 127 152 170 193 EER kW/kW 3,55 3,41 3,17 3,39 2,95 3,02 3,21 3,13 3,15 2,97 2,97 Unitéstandard SEER12/7°CConfort low temp. kWh/kWh 4,19 4,33 4,28 4,20 4,04 4,05 4,36 4,36 4,29 4,17 4,34 Efficacité énergétique ŋs cool12/7°C % 165 170 168 165 158 159 171 171 169 164 170 saisonnière** SEPR 12/7°C Process high temp. kWh/kWh 6,42 6,09 5,80 5,61 5,44 5,49 5,20 5,42 5,90 5,39 5,33 Unité avec option 6B Efficacité énergétique SEPR -2/-8°C Process medium temp. kWh/kWh 3,62 3,96 3,49 3,56 3,69 3,29 3,59 3,76 3,62 3,63 3,52 saisonnière** Valeur intégrée à IPLV.SI kW/kW 3,69 3,89 3,99 3,95 3,66 3,78 3,52 3,61 3,76 3,69 4,00 charge partielle Niveaux sonores Unité standard - pour une pression statique externe de 160 Pa Niveau de puissance acoustique au refoulement(1) dB(A) 84 84 84 84 87 87 87 87 87 90 90 Niveau de puissance acoustique rayonnée(1) dB(A) 84 84 84 84 87 87 87 87 87 90 90 Niveaude pression acoustique à 10 m(2) dB(A) 53 53 53 53 55 55 56 56 56 58 58 Dimensions Si deux valeurs sont indiquées, la première concerne les unités standard et la seconde celles équipées de l’option 23B Longueur 2142/ 2142/ 2142/ 2142/ 2142/ 2142/ 2273 2273 2273 2273 2273 mm 2307 2307 2307 2307 2307 2307 Largeur 1132/ 1132/ 1132/ 1132/ 1132/ 1132/ 2122 2122 2122 2122 2122 mm 1297 1297 1297 1297 1297 1297 Hauteur mm 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 1371 Poids en fonctionnement avec batteries MCHE(3) Unité standard sans module hydraulique kg 436 443 449 464 461 480 771 780 793 901 932 Unité standard avec module hydraulique Pompe simple haute pression kg 466 473 479 494 491 510 803 812 829 940 971 Pompe double haute pression kg 491 499 504 520 517 536 848 857 877 977 1008 Compresseurs Compresseur hermétique Scroll 48,3 tr/s Circuit A 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 Circuit B - - - - - - - - - 2 2 Nombre d’étages de régulation 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 Contenu de frigorigène avec batterie MCHE(3) R-410A, GWP=2088 conformément à ARI4 Circuit A kg 4,7 5,3 5,9 6,7 6,2 7,3 10,7 10,8 11,4 6,5 7,4 teqCO2 9,8 11,1 12,3 14,0 12,9 15,2 22,3 22,6 23,8 13,6 15,5 Circuit B kg - - - - - - - - - 6,5 7,4 teqCO2 - - - - - - - - - 13,6 15,5 * Selon la norme EN 14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes CA1 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 12 °C/7 °C, température de l’air extérieur à 35 °C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. CA2 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 23 °C/18 °C, température de l’air extérieur à 35 °C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. ŋs cool 12/7°C& SEER 12/7°CValeurs en gras conforment à la Réglementation Ecodesign (UE) No 2016/2281 pour application Confort SEPR 12/7°C Valeurs en gras conforment à la Réglementation Ecodesign (UE) No 2016/2281 pour application Process SEPR -2/-8°C Valeurs en gras conforment à la Réglementation Ecodesign (UE) No 2015/1095 pour application Process IPLV.SI Calculs conformément aux performances des normes AHRI 551-591 (SI). (1) En dB réf. = 10-12 W, (A) pondération. Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (2) En dB réf. 20 μPa, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Pour information, calcul à partir de la puissance acoustique Lw(A). (3) Ces données n’ont qu’une valeur indicative. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de l’unité. Valeurs certifiées Eurovent 151 SEPUORGLUES DIORF