SOLUTION PETIT TERTIAIRE Turn to the experts UNITÉ INTÉRIEURE MONOSPLIT CASSETTE 600x600 - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 42QTD / 38QUS MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE 42QTD012D8S-1* 42QTD018D8S-2* MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QUS012D8S-1* 38QUS018D8S-1* Puis. frigorifique nominale (Min / Max) kW 3,5 (0,85 / 4,11) 5,3 (2,9 / 5,59) Puis. calorifique nominale (Min / Max) kW 4,2 (0,47 / 4,31) 5,55 (2,37 / 6,1) Puissancecalorifique à -7Co kW 3 4,1 Puissancecalorifique à -10Co kW 2,75 3,75 Puissancecalorifique à -15Co kW 2,5 3,5 Pdesignc kW 3,5 5,3 Pdesignh - Zone moyenne / chaude kW 2,75 / 3,3 4,2 / 5,4 Plage de fonctionnement en froid °C -15 à +50 -15à +50 Plage de fonctionnement en chaud °C -15 à +24 -15 à +24 SEER / SCOP (Zone moyenne / chaude) 6,8 / 4,1 / 5,3 6,3 / 4,0 / 4,9 EER / COP 3,25 / 3,65 3,21 / 3,47 Classe de rendement énergétique A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A++ Consommation annuelle d’énergie kWh 180 / 939 / 872 294 / 1470 / 1543 Alimentation électrique unité extérieure 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz Intensité nominale froid / chaud A 5 / 5,2 7,5 / 7,0 Puissance absorbée froid / chaud W 1075 / 1150 1650 / 1600 Intensité maxi. A 9 13,5 Charge fluide R32 (PRPAR4 = 675) kg / TeqCO2 0,72 / 0,486 1,15 / 0,776 Diamètres raccordements liquide - gaz inch 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” Longueur sans appoint des liaisons frigorifiques m 5 5 Longueur mini. des liaisons frigorifiques m 3 3 Longueur maxi. des liaisons frigorifiques m 25 30 Dénivelé maximum des liaisons frigorifiques m 10 20 Complément de charge g/m 12 12 MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE 42QTD012D8S-1* 42QTD018D8S-2* Niveau puissance sonore dB(A) 57 58 Niveau pression sonore (Max / Moy / Min) dB(A) 42 / 37,5 / 34,5 44,5/ 44,0 / 39,0 Débit d’air (Max / Moy / Min) m3/h 570 / 485 / 390 680 / 585 / 480 Poids unité / sous face kg 16,3 / 2,5 16,0 / 2,5 Dimensions (Ht x L x P) mm 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 Dimensions sous face (Ht x L x P) mm 50 x 647 x 647 50 x 647 x 647 MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QUS012D8S-1* 38QUS018D8S-1* Niveau de puissance sonore dB(A) 62 67 Niveau de pression sonore dB(A) 54 59 Débit d’air m3/h 2200 2100 Poids kg 26,6 32,5 Dimensions (Ht x L x P) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330 UNITÉ INTÉRIEURE CODE 42QTD012D8S-1* 42QTD018D8S-2* PRIX H.T. 968 € 1 225 € CODE 40CAS-S4 40CAS-S4 SOUS FACE PRIX H.T. 170 € 170 € UNITÉ EXTÉRIEURE CODE 38QUS012D8S-1* 38QUS018D8S-1* PRIX H.T. 1 889 € 1 921 € TÉLÉCOMMANDE KJR-120X2 CODE KJR-120X2* KJR-120X2* PRIX H.T. 162 € 162 € TÉLÉCOMMANDE CCM09 CODE CCM09* CCM09* PRIX H.T. 804 € 804 € Notes : Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 35 NOITASITAMILCRIA/RIA