PAC AIR/EAU MONOBLOC 17-21 KW RÉVERSIBLE INVERTER Turn to the experts 30RQV CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 30RQV 017 021 Chauffage Unité standard HA1COPPuissance nominale kW 17,1 21,1 Performances à pleine charge* kW/kW 4,1 4,1 HA2Puissance nominale kW 16,2 20,0 COP kW/kW 3,4 3,3 HA3Capacité nominaleCOP kWkW/kW 15,32,7 19,12,7 Unité standard HA1SCOP30/35°C kWh/kWh 3,66 3,56 Efficacité énergétique saisonnière** ŋs heat 30/35°C % 144 139 SCOP 47/55°C kWh/kWh 3,1 2,9 HA3Pŋs heat 47/55°C % 121 113 rated kW 9,5 15,43 Etiquette énergétique A+ A+ Refroidissement Unité standard Puissance nominale kW 14,9 18,6 Performances à pleine charge* CA1EER kW/kW 3,0 3,1 Classe Eurovent B A Puissance nominale kW 19,8 25,8 CA2EER kW/kW 3,9 3,8 Classe Eurovent A A Unité standard SEER 12/7°C Confort basse temp. kWh/kWh 3,85 3,80 Efficacité énergétique saisonnière** ŋs cool 12/7°C 151 149 Niveaux sonores Unité standard Niveau de puissance acoustique(1) dB(A) 71 74 Niveaude pression acoustiqueà10 m(2) dB(A) 40 43 Dimensions Longueur(3) mm 1109 1109 Largeur mm 584 584 Hauteur mm 1579 1579 Poids en fonctionnement(4) Unité standard kg 190,9 199,4 Compresseurs Compresseur rotatif 1 1 Fluide frigorigène R410A Charge(2) kg 8 8 Contrôle de capacité Puissance minimum(5) % 33% 41% Échangeur de chaleur à air Tubes en cuivre rainurés et ailettes en aluminium Ventilateurs - Unité standard Type de ventilateur hélicoïde Quantité 2 2 Débit d’air total l/s 2000 2400 Vitesse de rotation maximum tr/s 14 16 Échangeur de chaleur à eau Échangeur à plaques brasées * Selon morme EN14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes HA1 Conditions en mode chauffage: Température entrée/sortie d’eau échangeur à eau 30°C/35°C, température d’air extérieur tdb/twb= 7°C db/6°C wb, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W HA2 Conditions en mode chauffage: Température entrée/sortie d’eau échangeur à eau 40°C/45°C, température d’air extérieur tdb/twb= 7°C db/6°C wb, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W HA3 Conditions en mode chauffage: Température entrée/sortie d’eau échangeur à eau 47°C/55°C, température d’air extérieur tdb/twb= 7°C db/6°C wb, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W CA1 Conditions en mode refroidissement : Température entrée/sortie d’eau à l’évaporateur 12°C/7°C, température d’air extérieur à 35°C, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W CA2 Conditions en mode refroidissement : Température entrée/sortie d’eau à l’évaporateur 23°C/18°C, température d’air extérieur à 35°C, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W ŋs heat 30/35°C& SCOP 30/35°CValeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 ŋs heat 47/55°C& SCOP 47/55°CValeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage ŋs cool 12/7°C& SEER 12/7°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 (1) En dB réf.=10-12 W, pondération (A). Valeur d’émissions sonores déclarée conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-2 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (2) En dB réf 20 μPa, (A) pondération. Valeur d’émissions sonores déclarée conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-2 dB(A)). Pour information, calcul à partir de la puissance acoustique Lw(A). (3) Longueur 1141 mm si interrupteur principal. (4) Valeurs données à titre indicatif uniquement. Se référer à la plaque signalétique de l’unité. Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent 81 CAP