PAC AIR/EAU MONOBLOC 4-15 KW RÉVERSIBLE INVERTER Turn to the experts 30AWH CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 30AWH 004 006 008 012 015 12-3Ph 15-3Ph Chauffage H Version HA1 Capacité nominale kW 4,07 5,76 7,16 11,86 14,46 12 15 Performances pleine charge* COP kW/kW 4,15 4,28 3,97 3,95 4,09 4,3 4,2 HA2 Capacité nominale kW 3,87 5,76 7,36 12,91 13,96 11,20 14,50 COP kW/kW 3,26 3,05 3,19 3,03 3,23 3,35 3,30 HA3 Capacité nominale kW 4,27 5,43 7,25 10,90 11,66 11,43 12,17 COP kW/kW 2,92 2,77 2,81 2,79 3,02 3,12 2,98 Unité standard SCOP kW/kW 3,53 3,37 2,84 2,95 3,25 3,47 3,33 Efficacité énergétique saisonnière** HA3 ŋs heat % 138 132 111 115 127 136 130 Prated kW 3 4 5 9 9 8 9 Frigorifique H Version Capacité nominale kW 3,33 4,73 5,84 10,24 13,04 10,20 13,00 Performances pleine charge* CA1 EER kW/kW 3,02 3,00 2,98 2,96 2,95 3,00 2,91 Classification Eurovent B B B B B B B Capacité nominale kW 4,93 7,04 7,84 13,54 16,04 13,50 16,00 CA2 EER kW/kW 4,20 3,70 3,99 3,66 3,85 4,15 3,81 Classification Eurovent A B A B A A A Niveaux sonores Unité standard Puissance acoustique(1) (H3) dB(A) 62 62 64 67 68 68 68 Pression acoustique à 4m (H3)(2) dB(A) 42 42 44 47 48 48 48 Puissance acoustique(1) (C1) dB(A) 64 64 65 68 69 69 69 Pression acoustique à 4 m (C1(2) ) dB(A) 44 44 45 48 49 49 49 Dimensions Longueur mm 908 908 908 908 908 908 908 Largeur mm 350 350 350 350 350 350 350 Hauteur mm 821 821 821 1363 1363 1363 1363 Poids en fonctionnement(3) Unité sans circulateur (version X) kg 54 58 66 101 109 113 113 Unité aveccirculateur (version H) kg 57 61 69 104 112 116 116 Compresseur Rotatif à deux cylindres, moteur DC inverter Fluide frigorigène Charge du circuit(3) kg 1,195 1,35 1,81 2,45 3,385 2,45 3,385 CO2 eq. 2,5 2,8 3,8 5,1 7,1 5,1 7,1 Échangeur à air Tubes cuivre et ailettes aluminium Ventilateurs Ventilateur à 3 pales à vitesse variable Quantité 1 1 1 2 2 2 2 * Selon la norme EN14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes HA1 Conditions en mode chauffage: Température entrée/sortie d’eau échangeur à eau 30°C/35°C, température d’air extérieur tdb/twb= 7°C db/6°C wb, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W HA2 Conditions en mode chauffage: Température entrée/sortie d’eau échangeur à eau 40°C/45°C, température d’air extérieur tdb/twb= 7°C db/6°C wb, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W HA3 Conditions en mode chauffage: Température entrée/sortie d’eau échangeur à eau 47°C/55°C, température d’air extérieur tdb/twb= 7°C db/6°C wb, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W CA1 Conditions en mode refroidissement : Température entrée/sortie d’eau à l’évaporateur 12°C/7°C, température d’air extérieur à 35°C, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W CA2 Conditions en mode refroidissement : Température entrée/sortie d’eau à l’évaporateur 23°C/18°C, température d’air extérieur à 35°C, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m². k/W ŋs heat 47/55°C & SCOP 47/55°C Valeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage (1) En dB réf.=10-12 W, pondération (A). Valeur d’émissions sonores déclarée conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-2 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (2) En dB réf 20 μPa, (A) pondération. Valeur d’émissions sonores déclarée conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-2 dB(A)). Pour information, calcul à partir de la puissance acoustique Lw(A). (3) Valeurs données à titre indicatif uniquement. Se référer à la plaque signalétique de l’unité. Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent 69 CAP