VENTILO-CONVECTEUR EXTRA FIN Turn to the experts 42SI PERFORMANCES, UNITÉS 42SI Version à 2 tubes PERFORMANCE 42SIC89F/G 42SIR89F/G 42SIC99F/G 42SIR99F/G 42SIN89F/G 42SIL89F/G 42SIN99F/G 42SIL99F/G Puissance frigorifique totale a W 3340 2310 3800 3140 Puissance frigorifique réelle W 2650 2100 3010 2500 Débit d’eau l/h 574 397 654 539 Perte de charge sur l'eau KPa 18,6 2,1 24,9 14,5 Puissance calorifique avec arrivée d'eau à 50 °C b W 4100 3250 4860 3910 Débit d'eau (arrivée d'eau à 50 °C) l/h 574 397 654 539 Perte de charge sur l'eau (arrivée d'eau à 50 °C) KPa 14 3,5 18,3 13,4 Puissance calorifique sans ventilation (50 °C) W 366 290 449 361 Puissance calorifique avec arrivée d'eau à 70 °C c W 6980 5650 8300 6620 Débit d'eau (70 °C à 10) l/h 600 485 714 569 Perte de charge sur l'eau (70 °C à 10) KPa 14 4,5 19,8 14 Puissance calorifique sans ventilation 70 W 563 455 690 550 CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES Volume d’eau de la batterie litre 1,46 0,77 1,8 0,94 Pression de service maximale bar 10 10 10 10 Raccordements hydrauliques eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES Débit d'air maximum d m/h3 576 540 648 600 Débit d'air à vitesse moyenne (mode AUTO) m/h3 453 416 494 460 Débit d'air à vitesse minimale de ventilation m/h3 370 343 426 403 Pression statique maximale disponible Pa 13 10 13 10 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES Tension d'alimentation V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Puissance consommée maximale W 26,5 26,5 29,7 43 Intensité consommée maximale A 0,26 0,26 0,28 0,27 Puissance consommée à la vitesse minimale W 18 18 19 19 NIVEAU SONORE Pression acoustique au débit d'air maximal g dB(A) 42,5 41,6 43,9 42,6 Pression acoustique à un débit d'air moyen g dB(A) 35 34,3 37,6 36,5 Pression acoustique au débit d'air minimal g dB(A) 26,3 25,7 27,6 26,8 Pression acoustique au point de consigne de la température g dB(A) 22,7 22,7 23,8 23,8 (a) Température d'eau à l'entrée de la batterie 7 °C, température d'eau à la sortie de la batterie 12 °C, température d'air ambiant 27 °C bulbe sec et 19 °C bulbe humide (UNI EN 1397). (b) Température d'eau à l'entrée de la batterie 50 °C, température ambiante de l'air pour un débit de l'eau tel qu'en refroidissement 20 °C (norme UNI EN 1397). (c) Température d'eau à l'entrée de la batterie 70 °C, température d'eau à la sortie de la batterie 60 °C, température de l'air ambiant 20 °C. (d) Débit d'air mesuré avec des filtres propres. (g) Pression acoustique mesurée dans une chambre semi-anéchoïque conformément à l'ISO 7779. 228