SOLUTION RÉSIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE Turn to the experts MULTISPLITS - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉS INTÉRIEURES GAINABLE Télécommande IR Télécommande filaire Télécommande filaire (fournie) KJR-120X (option) centralisée CCM09 (option) MODÈLE 42QSS009D8S-1* 42QSS012D8S-1* 42QSS018D8S-1* 42QSS024D8S* Puissance frigorifique kW 2,64 3,52 5,28 7,04 Puissance calorifique kW 2,64 3,52 5,28 7,04 Puissance absorbée ventilateur W 130 130 200 200 Alimentation électrique 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz Niveau de puissance sonore dB(A) 60 60 61 62 Niveau de pression sonore (Max / Moy / Min) dB(A) 42 / 36 / 30 42 / 36 / 30 45 / 38 / 33 49 / 46 / 41 Débit d’air (Max / Moy / Min) m3/h 580 / 480 / 300 580 / 480 / 300 880 / 650 / 350 1230 / 1032 / 825 Pression statique disponible Pa 0 à 30 0 à 30 0 à 100 0 à 160 Poids kg 18 18 24,5 32,3 Dimensions (Ht x L x P) mm 200 x 700 x 450 200 x 700 x 450 210 x 880 x 674 249 x 1100 x 774 Diamètres raccordements liquide - gaz inch 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4” - 1/2” 3/8" - 5/8" UNITÉ INTÉRIEURE - GAINABLE CODE 42QSS009D8S-1* 42QSS012D8S-1* 42QSS018D8S-1* 42QSS024D8S* PRIX H.T. 1 150 € 1 166 € 1 552 € 1 707 € TÉLÉCOMMANDES FILAIRES TÉLÉCOMMANDE KJR-120X2(1) CODE KJR-120X2* (nécessite un adaptateur uniquement pour mural) PRIX H.T. 162 € TÉLÉCOMMANDE KJR-120X(2) CODE KJR-120X* PRIX H.T. 162 € TÉLÉCOMMANDE CCM09 CODE CCM09* (nécessite un adaptateur uniquement pour mural) PRIX H.T. 804 € Notes : Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). (1) Disponible pour mural 42QHG et cassette taille 009 - 012 - 018 (2) Disponible pour cassette taille 024 et gainable * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 45 NOITASITAMILCRIA/RIA