CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR Turn to the experts CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR ULTRA-COMPACTE - 39CQ Débit d’air 1000-6000 m/h3 • La seule centrale du marché qui garantit plus de 1 000 Pa de pression avec 400 mm d’épaisseur • Hautes performances acoustiques par l’association ventilateur/carrosserie • Maintenance simplifiée : large accès aux composants Pour créer des environnements sains et Modulables et configurables,les 39CQ sont confortables dans les commerces, les salles autoportantes et constituées de panneaux double propres et les bureaux, les centrales de traitement peau de 25 mm d’épaisseur avec une isolation en d’air 39CQ sont la réponse idéale pour les petites et laine de verre. moyennes surfaces. Ces unités apportent une réponse optimale en Avec une épaisseur de 400 mm, ces modèles ultra matière d’économie d’énergie via l’utilisation compacts s’intègrent dans les espaces les plus d’un récupérateur de chaleur et de ventilateurs exigus. performants (à roue libre, 1 ou 2 ventilateurs, moteur La gamme, déclinée en 3 tailles pour traiter des EC ou asynchrone). débits d’air de 1 000 à 6 000 m/h, permet différents3 Les performances mécaniques de l’enveloppe selon types de montage : version horizontale en plafonnier la norme NF EN 1886 : avec accès par le dessous ou au sol avec accès par étanchéité L2 • le dessus et version verticale par fixation au mur avec résistance mécanique T2 • accès en façade. transmittance thermique T3 • •pontage thermique TB2 •fuite de dérivation des filtres F9. 286