SOLUTION RÉSIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE Turn to the experts MULTISPLITS - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 38QUS MODÈLE 2:1 2:1 3:1 3:1 4:1 4:1 5:1 38QUS014D8S2*38QUS018D8S2-1*38QUS021D8S3*38QUS027D8S3-1*38QUS028D8S4*38QUS036D8S4*38QUS042D8S5* Combinaison de référence 2 x 42QHG007D8S*2 x 42QHG009D8S*3 x 42QHG007D8S*3 x 42QHG009D8S*4 x 42QHG007D8S*4 x 42QHG009D8S*5 x 42QHG009D8S* Puissance frigorifique kW 4,1 5,28 6,15 7,9 8,2 10,55 12,3 Puissance calorifique kW 4,4 5,57 6,59 8,2 8,79 10,55 12,3 Pdesignc kW 4,1 5,28 6,15 7,9 8,2 10,55 12,3 Pdesignh - Zone moyenne kW 3,9 4,53 5,4 5,7 6,8 9,2 9,5 Plage de fonctionnement en froid °C -15 à +50 -15 à +50 -15 à+50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 Plage de fonctionnement en chaud °C -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 SEER / SCOP (zone moyenne) W/W 6,8 / 4 6,1 / 4 6,5 / 4 6,1 / 4 7 / 4 6,5 / 4,0 6,5 / 3,8 Classe de rendement A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A A++ / A énergétique Consommation annuelle kWh 211 / 1365 303 / 1585 331 / 1890 454 / 1995 410 / 3380 568 / 3320 662 / 3500 d’énergie Alimentation électrique 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz 1ph / 50Hz Intensité nominale en froid A 5,9 7,7 9,0 12 10,9 15 17,3 Puissance absorbée en froid W 1270 1630 1900 2450 2500 3270 3800 Intensité nominale en chaud A 5,3 6,8 8,5 11 10,4 13,5 15,0 Puissance absorbée en chaud W 1270 1500 1770 2200 2400 2845 3300 Intensité maxi. A 11,5 13 15,5 17,5 19 21,5 22 Chargeuide R32fl kg / 1,1 / 0,74 1,25 / 0,84 1,4 / 0,94 1,72 / 1,16 2,1 / 1,42 2,1 / 1,42 2,9 / 1,96 (PRPAR4 = 675) TeqCO2 Diamètres raccords liquide - gaz inch 2 x 1/4” - 3/8” 2 x 1/4" - 3/8" 3 x 1/4” - 3/8” 3 x 1/4" - 3/8" 3 x 1/4” - 3/8” 3 x 1/4" - 3/8" 4 x 1/4” - 3/8” 1 x 1/4” - 1/2” 1 x 1/4” - 1/2” 1 x 1/4” - 1/2” Longueur sans appoint m 15 15 22,5 22,5 30 30 37,5 Longueur maxi. des liaisons m 40 40 60 60 80 80 80 Longueur mini. entre u. ext. et int. m 3 3 3 3 3 3 3 Longueur maxi. pour u. int. seule m 25 25 25 30 30 35 35 Dénivelé maxi. entre u. ext. et int. m 15 15 15 15 15 15 15 Dénivelé maxi. entre unit. int. m 10 10 10 10 10 10 10 Complément de charge g/m 12 12 12 12 12 12 12 Niveau de puissance sonore dB(A) 65 65 66 68 70 72 72 Niveau de pression sonore dB(A) 56 56 58 60 63 64 64 Débit d’air m3/h 2200 2200 2700 2700 3800 4000 3850 Dimensions (Ht x L x P) mm 554 x 800 x 333 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363 702 x 845 x 363 810 x 946 x 410 810 x 946 x 410 810 x 946 x 410 Poids kg 32 35,5 47 51 62 69 74,1 UNITÉ EXTÉRIEURE 38QUS014D8S2*38QUS018D8S2-1*38QUS021D8S3*38QUS027D8S3-1*38QUS028D8S4*38QUS036D8S4-1*38QUS042D8S5-1* PRIX H.T. 1 974 € 2 565 € 2 865 € 3 044 € 3 906 € 4 774 € 4 826 € Notes : Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 43 NOITASITAMILCRIA/RIA