SOLUTION PETIT TERTIAIRE Turn to the experts UNITÉ INTÉRIEURE MONOSPLIT PLAFONNIER CONVERTIBLE - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 42QZL / 38QUS MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE 42QZL018D8S-2* 42QZL024D8S* 42QZL036D8S* 42QZL036D8S* 42QZL048D8S* 42QZL060D8S* MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QUS018D8S-1* 38QUS024D8S* 38QUS036D8S* 38QUS036D8T* 38QUS048D8T* 38QUS060D8T* Puis. frigorifique nom. (Min / Max) kW 5,30 (2,71 / 5,86) 7,20 (3,22 / 7,77) 10,5 (2,72 / 11,43) 10,80 (2,72 / 11,78) 14,00 (3,52 / 15,24) 15,5 (4,10 / 16,70) Puis. calorifique nom. (Min / Max.) kW 5,60 (2,42 / 6,3) 7,40 (2,72 / 8,29) 12,30 (2,81 / 12,78) 12,30 (2,78 / 12,78) 15,60 (4,10 / 17,00) 18,30 (4,40 / 19,64) Puissancecalorifique à -7Co kW 4,3 5,9 9,2 9,10 11,75 12,75 Puissancecalorifique à -10Co kW 3,7 5,0 7,45 7,5 10,9 11,5 Puissancecalorifique à -15Co kW 3,1 4,5 7,0 7,0 10,5 11,0 Pdesignc kW 5,3 7,20 10,5 10,8 14 15,5 Pdesignh - Zone moyenne / chaude kW 4,0 / 5,1 5,5 / 6,0 8,6 / 10,2 8,7 / 10,0 11,2 / 11,8 12,0 / 12,6 Plage de fonctionnement en froid °C -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 -15 à +50 Plage de fonctionnement en chaud °C -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 -15 à +24 SEER / SCOP (moyenne / chaude) W/W 6,4 / 4,0 / 5,4 6,2 / 4,0 / 5,2 6,5 / 4,2 / 5,5 6,3 / 4,0 / 5,1 6,1 / 4,0 / 5,3 6,1 / 4,0 / 5,2 EER / COP W/W 3,63 / 3,73 2,99 /3,90 2,66 / 3,62 2,66 / 3,61 2,69 / 3,06 2,72 / 3,05 Classe de rendement énergétique A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ A++ / A+ / A+++ Consommation annuelle d’énergie kWh 290 / 1400 / 1322 406 / 1925 / 1615 565 / 2867 / 2596 600 / 3045 / 2745 803 / 3920 / 3117 889 / 4200 / 3392 Alimentation électrique unité int. - - 220-240V/1ph/50Hz220- 0/1p/50Hz220- 0/1p/50Hz220-240V/1p/50Hz Alimentation électrique unité ext. 220-240V/1ph/50Hz220-240V/1ph/50Hz220-240V/1ph/50Hz380-415V/3ph/50Hz380-415V/3ph/50Hz380-415V/3ph/50Hz Intensité nominale froid / chaud A 6,5 / 6,6 10,5 / 8,5 17,5 / 15,0 6,5 / 6,0 9,0 / 9,0 10,0 / 10,5 Puissance absorbée froid / chaud W 1460 / 1500 2410 / 1900 3950 / 3400 4060 / 3410 5200 / 5100 5700 / 6000 Intensité maxi. A 13,5 19,0 22,5 10 13,0 14 Charge fluide R32 (PRPAR4 = 675) kg / TeqCO2 1,15 / 0,776 1,50 / 1,012 2,4 / 1,620 2,4 / 1,62 2.9/1.958 3.00/2.025 Diamètres raccords liquide - gaz inch 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” Longueur sans appoint m 5 5 5 5 5 5 Longueur mini. des liaisons m 3 3 3 3 3 3 Longueur maxi. des liaisons m 30 50 65 65 65 65 Dénivelé maximum des liaisons m 20 25 30 30 30 30 Complément de charge g/m 12 24 24 24 24 24 MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE 42QZL018D8S-2* 42QZL024D8S* 42QZL036D8S* 42QZL036D8S* 42QZL048D8S* 42QZL060D8S* Niveau puissance sonore dB(A) 58 55 65 65 68 69 Niveau pression sonore (Max/Moy/Min)dB(A) 44,0 / 41,0 / 37,0 51,0 /47,0 /43,0 51,5 / 48,0 / 45,0 51,5 / 48,0 / 45,0 53,0 / 50,0 / 46,0 55,0 / 52,0 / 48,0 Débit d’air (Max / Moy / Min) m3/h 960 / 840 / 725 1190 / 1025 / 850 1955 / 1730 / 1505 1955 / 1730 / 1505 2100 / 1850 / 1600 2200 / 1950 / 1650 Poids kg 28 28 41,5 41,5 41,7 42,3 Dimensions (Ht x L x P) mm 235 x 1068 x 675 235 x 1068 x 675 235 x 1650 x 675 235 x 1650 x 675 235 x 1650 x 675 235 x 1650 x 675 MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QUS018D8S-1* 38QUS024D8S* 38QUS036D8S* 38QUS036D8T* 38QUS048D8T* 38QUS060D8T* Niveau de puissance sonore dB(A) 67 69 72 71 75 75 Niveau de pression sonore dB(A) 59 60 63 63 63,5 64 Débit d’air m3/h 2100 3500 4000 4000 7500 7500 Poids kg 32,5 43,9 66,9 80,5 103,7 107,0 Dimensions (Ht x L x P) mm 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410 810 x 946 x 410 1333 x 952 x 415 1333 x 952 x 415 UNITÉ INTÉRIEURE CODE 42QZL018D8S-2* 42QZL024D8S* 42QZL036D8S* 42QZL036D8S* 42QZL048D8S* 42QZL060D8S* PRIX H.T. 1 220 € 1 374 € 1 969 € 1 969 € 2 077 € 2 077 € UNITÉ EXTÉRIEURE CODE 38QUS018D8S-1* 38QUS024D8S* 38QUS036D8S* 38QUS036D8T* 38QUS048D8T* 38QUS060D8T* PRIX H.T. 1 921 € 2 819 € 4 703 € 5 147 € 5 880 € 6 088€ TÉLÉCOMMANDE KJR-120X CODE KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* KJR-120X* PRIX H.T. 162 € 162 € 162 € 162 € 162 € 162 € TÉLÉCOMMANDE CCM09 CODE CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* CCM09* PRIX H.T. 804 € 804 € 804 € 804 € 804 € 804 € Notes : Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 39 NOITASITAMILCRIA/RIA