PAC AIR/EAU MONOBLOC 17-155 KW RÉVERSIBLE Turn to the experts 30RQS CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, 30RQS 30RQS 39 45 50 60 70 78 80 90 100 120 140 160 Compresseurs Compresseurs hermétiques Scroll 48,3 tr/s Circuit A 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 Circuit B 2 2 - - - - - - - - - - Nombre d’étages de régulation 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 Contenu en frigorigène(3) R-410A Circuit A kg 12,5 13,5 16,5 17,5 18 16,5 21,5 27,5 28,5 33 19 18,5 teqCO2 26,1 28,2 34,5 36,5 37,6 34,5 44,9 57,4 59,5 68,9 39,7 38,6 CircuitB kg - - - - - - - - - - 19 18,5 teqCO2 - - - - - - - - - - 39,7 38,6 Régulation de puissance SmartVu TM Puissance minimum % 50 50 50 50 50 50 50 33 33 33 25 25 Échangeurs thermiques à air Tubes cuivre rainurés et ailettes en aluminium Ventilateurs Axial à volute tournante Flying Bird IV Quantité 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Débit d'air total maximum l/s 3692 3690 3910 5285 5284 5282 7770 7380 7376 7818 10568 10568 Vitesse de rotation maximum tr/s 12 12 12 16 16 16 12 12 12 12 16 16 Échangeur à eau À détente directe, échangeur à plaques Volume d’eau l 2,6 3 4 4,8 4,8 5,6 8,7 8,7 9,9 11,3 12,4 14,7 Sans module hydraulique Pression de service max. côté eau kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Avec module hydraulique (option) Pompe simple ou double (au choix) Pompe, filtre Victaulic à tamis, soupape de décharge, vase d’expansion, vannes de purge (eau et air), capteurs de pression Volume du vase d'expansion l 12 12 12 12 12 12 35 35 35 35 35 35 Pression du vase d’expansion(4) bar 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Pression de service max. côté eau kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Connexions hydrauliques avec/sans module Victaulic hydraulique Connexions pouces 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Diamètre externe mm 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 Peinture châssis Code de couleur : RAL7035 (3) Ces données n’ont qu’une valeur indicative. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de l’unité. (4) À la livraison, le prégonflage standard des vases d’expansion n’est pas nécessairement à la valeur optimale pour le système. Pour permettre une modification du volume d’eau, régler la pression de gonflage à une valeur proche de la charge hydrostatique du système. Remplir le système d’eau (purge de l’air) à une pression 10 à 20 kPa plus élevée que celle du vase d’expansion. 90