RÉGULATION CENTRALISÉE Turn to the experts AQUASMART CARACTÉRISTIQUES Efficacité L’efficacité du système Aquasmart est le résultat de l’alliance de composants efficaces au sein du système et de l’optimisation réalisée par le Touch Pilot. Ce dernier gère de manière centralisée tous les composants afin que le propriétaire ou les utilisateurs puissent s’assurer un haut niveau de confort tout en maximisant les économies d’énergie. Confort et économie d’énergie Aquasmart assure aux occupants d’un bâtiment un confort parfait. Le contrôle et l’optimisation du fonctionnement du système en fonction de l’occupation grâce à des programmations horaires évoluées (programmation des points de consignes, arrêts et démarrages intelligents, …) permettent d’allier confort et bonne gestion des consommations. Le groupement d’espaces par utilisations ou activités similaires sous forme de zones assure une gestion fine qui empêche les consommations inutiles et autorise de véritables économies. Il est possible de suivre les consommations par l’intermédiaire de 3 entrées comptages : • visualisation des consommations • archivage • envoi des résultats par email avec fichier au format .CSV (compatible Excel) Intelligence interactive L’écran tactile permet, lors de la mise en service, de définir et de paramétrer les zones mais aussi d’intervenir directement lors des opérations de modification du bâtiment (modification de cloisons, ajout ou retrait de terminaux, etc.). Le contrôle du fonctionnement de l’installation se fait également de manière aisée : affichage des alarmes en cours et visualisation des données de chaque appareil en un point. Connexions multiples • Port USB :uniquement pour les opérations de mise à jour et sauvegarde de la base de données du Touch Pilot. • Port Ethernet RS485 :connexion sur réseau Ethernet par l’intermédiaire d’un navigateur Web et/ou en option d’une GTB BACnet IP (câble de CAT5 non croisé). • Entrées Digitales: contact sec. Retour d’information au Touch Pilot sur l’état du system (alarmes, arrêt, délestage, protection antigel). • Entrées Compteurs :raccordement des sorties impulsionnelles de compteur d’énergies conformes à la norme IEC 62053- 031 (Électricité, Gaz, Eau). • Sorties Relais :(24VAC – 1A) Pilote des équipements périphériques : chaudière, CTA, rideaux d’air chaud, etc. Langage commun Tous les composants d’un système, du refroidisseur de liquide aux terminaux en passant par la centrale de traitement d’air, doivent pouvoir parler le même langage. Le Touch Pilot System Manager assure une communication efficace entre tous les éléments et optimise les consommations énergétiques en fonction des conditions présentes et futures. 282