CASSETTE EAU GLACÉE À EFFET COANDA Turn to the experts 42KY TARIFS 2021-2022 UNITÉS AVEC MOTEUR MULTI-VITESSES, TYPE AC 42KY sans régulation Taille 10 Taille 20 Taille 30 Référence 42KY10C--------A* 42KY20C--------A* 42KY 30C--------A* 2 tubes Prix HT € 959 € 1 027 € 1143 € Puissance W ND 900 1200 2 tubes+Résistance électrique Référence ND 42KY20C--A-----A* 42KY30C--A-----A* Prix HT € ND 1 158 € 1 373 € Référence ND 42KY20D--------A* 42KY30D--------A* 4 tubes Prix HT € ND 1 077 € 1 258 € Le prix inclus la grille 1 voie référence 7510099 42KY avec vanne(s) 4 voies (3 voies+Bypass) montée(s) d’usine - On/Off - 230V Taille 10 Taille 20 Taille 30 Référence 42KY10C-H-A----A* 42KY20C-H-A----A* 42KY30C-H-A----A* 2 tubes Prix HT € 1 264 € 1 328 € 1 441 € Puissance W ND 900 1200 2 tubes+Résistance électrique Référence ND 42KY20C-HAA----A* 42KY30C-HAA----A* Prix HT € ND 1 458 € 1 671 € Référence ND 42KY20D-H-A----A* 42KY30D-H-A----A* 4 tubes Prix HT € ND 1 535 € 1 720 € Le prix inclus la grille 1 voie référence 7510099 42KY avec vanne(s) 2 voies montée(s) d’usine - On/Off - 230V Taille 10 Taille 20 Taille 30 Référence 42KY10C-G-A----A* 42KY20C-G-A----A* 42KY30C-G-A----A* 2 tubes Prix HT € 1 230 € 1 294 € 1 407 € Puissance W ND 900 1200 2 tubes+Résistance électrique Référence ND 42KY20C-GAA----A* 42KY30C-GAA----A* Prix HT € ND 1 424 € 1 637 € Référence ND 42KY20D-G-A----A* 42KY30D-G-A----A* 4 tubes Prix HT € ND 1 468 € 1 652 € Le prix inclus la grille 1 voie référence 7510099 PLUS VALUE - OPTION D’USINE Taille 10 Taille 20 Taille 30 Référence 42KY10------P--A 42KY20------P--A 42KY30------P--A Pompe de relevage des condensats - Digit 13 = P Prix HT € 198 € 198 € 198 € Référence 42KY10------H--A 42KY20------H--A 42KY30------H--A Réhausse - Digit 13 = H Prix HT € 137 € 137 € 137 € ACCESSOIRES À MONTER SUR SITE Taille 10 Taille 20 Taille 30 Grille de soufflage 1 voie (inclus dans le prix de l'unité) Référence 7510099 Prix HT € 139 € Grille de soufflage 4 voies Référence 7521512 Prix HT € 139 € Référence 0219453 Kit de suspension - Prévoir 4 références par unité 42KY Prix HT € 6 € Sonde pour change over automatique sans câble Référence C/O-38505 Prix HT € 36 € Régulation thermostat 33TA-AC01 Référence 33TA-AC01* Système 2 tubes & 2 tubes C/O Prix HT € 71 € Sonde pour change over automatique pour thermostat 33TA-AC01 avec Référence 42N9005 câble de 1.5 ml Prix HT € 54 € Régulation thermostat 33TB-AC01 - Système 2 tubes avec résistance Référence 33TB-AC01* électrique, 2 tubes C/O avec résistance électrique, 4 tubes Prix HT € 78 € Sonde de température d'eau avec câble de 15 ml pour thermostat33TBRéférence 42N9084 - AC01 - 2 tubes C/O avec résistance électrique et kit arrêt ventilation pour Prix HT € 63 € thermostat 33TA-AC01 Sonde de temprature de reprise d'air avec câble de 15mlé Référence 42N908364 € * Rajouter accessoires nécessaires en fonction de l’application. * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 195 XUANIMRETEÉCALG UAE