SOLUTION RÉSIDENTIELLE ET PETIT TERTIAIRE Turn to the experts MULTISPLITS - INVERTER - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNITÉS INTÉRIEURES MURAL Télécommande IR Clé wifi (option) Télécommande filaire Télécommande filaire (fournie) KJR-120X2 (option) centralisée CCM09 (option) MODÈLE 42QHG007D8S* 42QHG009D8S* 42QHG012D8S* 42QHG018D8S* 42QHG024D8S* Puissance frigorifique kW 2,05 2,64 3,52 5,28 7,04 Puissance calorifique kW 2,05 2,64 3,52 5,28 7,04 Puissance absorbée ventilateur W 22 22 20 36 60 Alimentation électrique 220-240V / 1ph / 50Hz220-240V / 1ph / 50Hz220-240V / 1ph / 50Hz220-240V / 1ph / 50Hz220-240V / 1ph / 50Hz Niveau de puissance sonore dB(A) 56 56 56 58 63 Niveau de pression sonore (Min / Max) dB(A) 20 / 37 20 / 37 20 / 37 21 / 41 22 / 47 Débit d’air (Min / Max) m3/h 180 / 460 180 / 460 195 / 530 300 / 800 480 / 1090 Poids kg 8,0 8,0 8,7 11,2 13,6 Dimensions (Ht x L x P) mm 291 x 726 x 210 291 x 726 x 210 295 x 835 x 208 320 x 969 x 241 336 x 1083 x 244 Diamètres raccordements liquide - gaz inch 1/4” - 3/8” 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8” - 5/8” UNITÉ INTÉRIEURE - MURAL CODE 42QHG007D8S* 42QHG009D8S* 42QHG012D8S* 42QHG018D8S* 42QHG024D8S* PRIX H.T. 321 € 321 € 352 € 516 € 671 € CLÉ WIFI CODE WIFI_USB WIFI_USB WIFI_USB WIFI_USB WIFI_USB PRIX H.T. 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € CODE - 17222000A58719 17222000A58719 17222000A58719 17222000A58718 ADAPTATEUR POUR KJR-120X2 PRIX H.T. - 72 € 72 € 72 € 72 € CODE - 17222000A58719 17222000A58719 17222000A58719 17222000A58718 ADAPTATEUR POUR CCM09 PRIX H.T. - 72 € 72 € 72 € 72 € CASSETTE Télécommande IR Télécommande filaire Télécommande filaire Télécommande filaire (fournie) KJR-120X2 (option) KJR-120X (option) centralisée CCM09 (option) MODÈLE 42QTD009D8S* 42QTD012D8S-1* 42QTD018D8S-2* 42QTD024D8S* Puissance frigorifique kW 2,64 3,52 5,28 7,04 Puissance calorifique kW 2,64 3,52 5,28 7,04 Puissance absorbée ventilateur W 145 145 145 120 Alimentation électrique 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz Niveau de puissance sonore dB(A) 58 57 58 59 Niveau de pression sonore (Max / Moy / Min) dB(A) 42 / 39 / 36 42 / 37,5 / 34,5 45,4 / 44 / 39 50 / 47,5 / 42 Débit d’air (Max / Moy / Min) m3/h 560 / 430 / 390 570 / 485 / 390 680 / 585 / 480 1250 / 1120 / 995 Poids unité kg 15 16,3 16 21,6 Poids sous face kg 2,5 2,5 2,5 6,0 Dimensions unité (Ht x L x P) mm 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 205 x 830 x 830 Dimensions sous face (Ht x L x P) 50 x 647 x 647 50 x 647 x 647 50 x 647 x 647 90 x 1035 x 1035 Diamètres raccordements liquide - gaz inch 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8” - 5/8” UNITÉ INTÉRIEURE - CASSETTE CODE 42QTQ009D8S* 42QTD012D8S-1* 42QTD018D8S-2* 42QTD024D8S PRIX H.T. 891 € 968 € 1 225 € 1 268 € CODE 40CAS-S4 40CAS-S4 40CAS-S4 40CAS-L6 SOUS FACE PRIX H.T. 170 € 170 € 170 € 187 € * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 44