CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR Turn to the experts CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR DOUBLE FLUX - 39HXV Débit d’air 300-2 600 m/h3 AHU N° 15.05.006 Range : 39HX • Installation verticale, la liberté d’installation • Modèle de dimensions réduites, facile à installer à •Registre By-pass motorisé et piloté l’intérieur en placard ou mini local technique Filtration de M5 (ePM10 60%) à F9 (ePM185%) • • Technologie à récupérateur à plaques à contre- Tailles 10 : Mono 230 V - Tailles 15-20 : Tri 400 V • courant Régulation intégrée d’usine 3 tailles jusqu’à 2 600 m/h3 • • • Moteur EC 250 Pa SÉLECTION RAPIDE • ErP 2018 Calcul avec : • Régulation hors mise en service • Filtre F7 (ePM1 60%) • Mod bus - Débit constant et M5 (ePM10 60%) • Sans l’option batterie 39HXV 7* 39HXV 15* 39HXV 20* Débit (m/h)3 300 à 1 200 700 à 2 000 700 à 2 600 Hauteur x largeur (mm) 1 385 x 730 1 758 x 832 1 901 x 832 Longueur (mm) 1 313 1 593 1 735 Poids (kg) 202 330 389 Prix HT régulation comprise** 9 910 € 12 460 € 14 195 € * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 293 POTFOOR / ATCSERIOMRA /