PAC AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE 14-102 KW Turn to the experts 61AF 014-019 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 61AF - Unité standard 014-7 014-9 014-9 014-9 014-9 019-9 Sans pompe Avec pompe Circuit d'alimentation Tension nominale V-ph-Hz 230-1-50 400-3-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50 Plage de tension V 207-253 360-440 360-440 207-253 360-440 360-440 Alimentation du circuit de régulation 24 V par transformateur interne Intensité maximale de démarrage (Un)(1) Unité standard A 66 102 67 103 - - Unité avec option de démarreur électronique A 47 48 - - - - Cosinus phi de l'unité à la puissance maximale(2) 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 Puissance absorbée fonctionnement max(2) kW 6,4 5,9 8,8 6,5 6,0 8,9 Intensité nominale defonctionnmeent de l'unité(3) A 22,9 7,9 12,4 24,0 9,0 13,5 Courant maximal absorbé de l'unité (Un)(4) A 30,7 10,8 16,0 31,8 11,9 17,1 Courant maximal absorbé de l'unité (Un-10%)* A 36,4 11,9 16,6 37,5 13,0 17,7 (1) I ntensité instantanée maximale au démarrage (courant maximal de fonctionnement de la pompe + courant du ventilateur + courant de rotor bloqué du compresseur). (2) Puissance absorbée, compresseur et ventilateur, aux limites de fonctionnement de l’unité (température d’aspiration saturée 10°C, température de condensation saturée 65°C) et à la tension nominale de 400 V (données figurant sur la plaque signalétique de l’unité). (3) Conditions Eurovent normalisées : température d’eau à l’entrée/à la sortie du condenseur = 40°C/45°C, température de l’air extérieur bs/bh = 7°C/6°C. (4) Courant maximal de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximale et sous 400 V (indications portées sur la plaque signalétique). * Intensité maximum de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximum et sous 360 V. Remarques sur les caractéristiques électriques et les conditions de fonctionnement : • Les unités 61AF 014-019 n’ont qu’un seul point de raccordement puissance localisé en • L’environnement de fonctionnement des unités 61AF est le suivant : amont immédiat du sectionneur principal. 1. 1 Environnement(1) - Environnement tel que classé par EN 60721 (correspond à IEC • Le coffret de régulationcomporte les caractéristiques suivantes de série : 60721) : - un sectionneur principal (taille 019 uniquement), - installation extérieure(1) - des dispositifs de protection du démarreur et du moteur pour le compresseur, le ventila- - plage de température ambiante : -20°C à +40°C, classe 4K4H teur et la pompe, - altitude : ≤ 2000 m - les dispositifs de commande. - présence de corps solides, classe 4S2 (aucune quantité appréciable de poussières) • Raccordements sur site : - présence de substances corrosives et polluantes, classe 4C2 (négligeable) Tous les raccordements au système et les installations électriques doivent être effectués 2. Variation de la fréquence d’alimentation : ±2 Hz. en pleine conformité avec les réglementations locales applicables. 3. Le conducteur neutre (N) ne doit pas être connecté directement à l’unité (utilisation de • Les unités Carrier 61AF sont conçues et fabriquées de manière à permettre le respect de transformateurs si nécessaire). ces réglementations. Les recommandations de la norme européenne EN 60204-1 (Sécu- 4. La protection contre les surintensités des conducteurs d’alimentation n’est pas fournie rité des machines - Équipement électrique des machines - partie 1 : Règles générales avec l’unité. -correspondant à IEC 60204-1) sont prises spécifiquement en compte dans la conception 5. Le type de sectionneur installé en usine convient aux coupures de courant selon EN de l’équipement électrique. 60947-3 (correspond à IEC 60947-3) Remarques : 6. Les unités sont conçues pour être raccordées sur des réseaux type TN (IEC 60364). • En général, les recommandations de la norme CEI 60364 sont reconnues pour répondre Dans le cas de réseaux IT, la mise à la terre ne peut se faire sur la terre de réseau. aux exigences des directives d’installation. La norme EN 60204-1 est un bon moyen de Prévoir une terre locale et consulter les organismes locaux compétents pour réaliser répondre aux exigences de la directive machine, §1.5.1. l’installation électrique. • L’annexe B de l’EN 60204-1 décrit les caractéristiques électriques de fonctionnement des Attention : si certains aspects particuliers de l’installation existante ne sont pas machines. conformes aux conditions décrites ci-dessus, ou en présence d’autres conditions à prendre en compte, toujours contacter votre représentant Carrier local. (1) Le niveau de protection requis au regard de cette classification est IP43BW (selon le document de référence CEI 60529). Toutes les unités 61AF sont protégées IP44CW et remplissent cette condition de protection. 110