GROUPE AIR/EAU MONOBLOC 40-160 KW Turn to the experts 30RB 040R-160R CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, TAILLES 040R À 160R 30RB 040R 045R 050R 055R 060R 070R 080R 090R 100R 120R 140R 160R Refroidissement Unité standard CA1EERPuissance nominale kW 41,8 47,3 52,9 56,1 63,6 71,2 81,2 93,4 107 124 140 160 Performances à pleine kW/kW 2,95 2,94 2,93 2,97 2,89 2,90 2,78 2,97 2,83 2,85 2,87 2,76 charge* CA2Capacité nominale kW 54,6 62,7 69,4 74,3 84,6 93,0 103 126 142 163 183 203 EER kW/kW 3,60 3,61 3,51 3,61 3,63 3,49 3,22 3,72 3,48 3,40 3,48 3,21 Unité standard SEER 12/7°C Comfort kWh/kWh Efficacité énergétique low temp. 4,41 4,48 4,50 4,62 4,41 4,31 4,24 4,38 4,51 4,57 4,46 4,37 saisonnière** ŋs cool 12/7°C % 173 176 177 182 174 169 167 172 177 180 176 172 SEER 23/18°C Comfort kWh/kWh 5,74 5,76 5,71 5,83 5,38 5,41 5,19 5,31 5,62 5,59 5,53 5,27 medium temp. SEPR 12/7°C Process high kWh/kWh 6,30 6,23 6,23 6,21 5,92 5,46 5,21 5,45 5,19 5,25 5,37 5,15 temp. SEPR -2/-8°C Process kWh/kWh 3,56 3,64 3,76 3,87 3,64 3,60 3,66 3,53 3,51 3,72 3,59 3,66 medium emp.t Valeur intégrée charge partielle IPLV.SI kW/kW 4,972 5,047 5,216 5,298 5,369 4,630 4,630 4,904 4,953 4,997 4,707 4,680 Niveaux sonores - unité s tandard Puissance acoustique(1) dB(A) 81,5 82,0 83,5 83,5 89,0 89,0 89,0 91,5 91,5 92,0 92,0 92,0 Pression acoustique à 10 m(2) dB(A) 50,0 50,5 52,0 52,0 57,5 57,5 57,5 60,0 60,0 60,5 60,5 60,5 Unité + option 15LS Puissance acoustique(1) dB(A) 78,5 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 Pression acoustique à 10 m(2) dB(A) 47,0 47,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 Dimensions - Unité standard Longueur mm 1061 1061 1061 1061 1061 1061 1061 2258 2258 2258 2258 2258 Largeur mm 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 Hauteur mm 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 Hauteur unité (option 12) mm 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 1341 Hauteur unité (option 307) mm 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 Hauteur unité (option 12 + 307) mm 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 * Selon la norme EN 14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes *** Avec EG 30% CA1 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 12 °C/7 °C, température de l’air extérieur à 35 °C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. CA2 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 23 °C/18 °C, température de lair extérieur à 35 °C. Facteur d’encrassement’ de l’évaporateur 0 m² K/W. ŋs cool 12/7°C& SEER 12/7°CValeurs en gras conformes à la Réglementation Ecodesign (UE) No 2016/2281 pour application Confort SEER 23/18°C Valeurs en gras conformes à la Réglementation Ecodesign (UE) No 2016/2281 pour application Confort SEPR -2/-8 °C Valeurs en gras conformes à la Réglementation Ecodesign (UE) No 2015/1095 pour application IPLV.SI Calculs conformément aux performances des normes AHRI 551-591 (SI) (1) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (2) En dB réf. 20 μPa, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Pour information, calcul à partir de la puissance acoustique Lw(A). Valeurs certifiées Eurovent 139 SEPUORGLUES DIORF