SOLUTION PETIT TERTIAIRE Turn to the experts SYSTÈME TWIN - R32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE UNITÉ EXTÉRIEURE 38QUS048D8T* RACCORDS DE DISTRIBUTION TWIN Combinaison de référence 2 x 42QTD024D8S* Puissance frigorifique nom. (Min / Max) kW 14 (3,52 / 15,83) Puissance calorifique nom. (Min / Max) kW 16,0 (4,10 / 17,29) LIGNE LIQUIDE CODE RACC_2MSD023 Puissance calorifique à -7°C kW 12,5 1 ENTRÉE MÂLE 2 SORTIES FEMELLES Ø 3/8” PRIX H.T. 95 € Pdesignc kW 14 Pdesignh - Zone moyenne kW 10,8 LIGNE GAZ CODE RACC_2MSD224 Plage de fonctionnement en froid / chaud°C -15 à +50 / -15 à +24 1 ENTRÉE MÂLE 2 SORTIES FEMELLES Ø 5/8” PRIX H.T. 146 € SEER / SCOP (moyenne) / SCOP (chaude) 6,1 / 4 / 5,1 Classe de rendement énergétique A++ / A+ / A+++ Consommation annuelle d’énergie kWh 803 / 3780 / 3294 Alimentation électrique 380-415V / 3ph / 50Hz Intensité nominale froid / chaud A 8,5 / 8,0 Puissance absorbée froid / chaud W 4650 / 4580 Intensité maxi A 13,0 Charge fluide R410A (PRPAR4 = 2088) kg/TeqCO2 2,9 / 1,958 L + L1 + L2 = 50 m maxi. Diamètres raccords liquide - gaz inch 3/8” - 5/8” L1 = 15 m maxi. Longueur sans appoint des liaisons m 5 Complément de charge g/m 24 L Niveau de puissance sonore dB(A) 75 L1 - L2 = 10 m maxi. Niveau de pression sonore dB(A) 63,5 Débit d’air m3/h 7500 Poids kg 130,7 L2 = 15 m maxi. Dimensions (Ht × L × P) mm 1333 × 952 × 415 UNITÉ EXTÉRIEURE CODE 38QUS048D8T* PRIX H.T. 5 880 € MODÈLE UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE 900 X 900 PLAFONNIER CONVERTIBLE GAINABLE 42QTD024D8S* 42QZL024D8S* 42QSS024D8S* Puissance frigorifique kW 7,04 7,20 7,10 Puissance calorifique kW 7,5 7,40 7,45 Puissance absorbée ventilateur W 120 98 200 Alimentation électrique 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz 220-240V / 1ph / 50Hz Niveau de puissance sonore dB(A) 59 55 62 Niveau de pression sonore (Max / Moy / Min)dB(A) 50 / 47,5 / 42 51 / 47 / 43 49 / 46 / 41 Débitd’air (Max / Moy / Min) m/h3 1250 / 1120 / 995 1190 / 1025 / 850 1230 / 1035 / 825 Pression statique disponible Pa - - 0 à 160 Poids unité / sous face kg 21,6 / 6 28 / - 32,3 / - Dimensions unité (Ht × L × P) mm 205 x 830 x 830 235 × 1068 × 675 249 × 1100 × 774 Dimensions sous face (Ht × L × P) mm 55 × 950 × 950 - - Diamètres raccordements liquide - gaz inch 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” UNITÉ INTÉRIEURE CODE 42QTD024D8S* 42QZL024D8S* 42QSS024D8S* PRIX H.T. 1 268 € 1 374 € 1 707 € CODE 40CAS-L6 - - SOUS FACE PRIX H.T. 187 € - - Notes : Les puissances frigorifiques sont données à une température intérieure de 27°C (BS) / 19°C (BH) et une température extérieure de 35°C (BS) / 24°C (BH). Les puissances calorifiques sont données à une température intérieure de 20°C (BS) / 15°C (BH) et une température extérieure de 7°C (BS) / 6°C (BH). * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 59 .ixam m 02 = 1H.ixam m 5,0 = 2HNOITASITAMILC RIA/RIA