GROUPE EAU/EAU MONOBLOC 25-190 KW Turn to the experts 30WG LIMITES DE FONCTIONNEMENT 30WG Minimum Maximum 30WG + option 6 Minimum Maximum Évaporateur Évaporateur Température d’entrée d’eau (au démarrage) °C 7,5(1) 27 Température d’entrée d’eau (au démarrage) °C -9,5(1) 27 Température de sortie d’eau (en fonctionnement) °C 5(2) 20 Température de sortie d’eau (en fonctionnement) °C -12,0(1) 20 Différence de température entrée / sortie K 2,5 7 Différence de température entrée / sortie K 2,5 3 Condenseur Condenseur Température d’entrée d’eau (au démarrage) °C 15(3) 55(4) Température d’entrée d’eau (au démarrage) °C 15(2) 55(3) Température de sortie d’eau (en fonctionnement) °C 20 60 Température de sortie d’eau (en fonctionnement) °C 20 60 Différence de température entrée / sortie K 2,5 18 Différence de température entrée / sortie K 2,5 18 (1)Pour des températures d’entrée d’eau inférieures à 7,5°C au démarrage, contacter Remarque : ne pas dépasser la température de fonctionnement maximale. Carrier. (1) Une solution de protection antigel doit être utilisée. (2) Si la température de sortie d’eau est inférieure à 5°C, une solution de protection anti- (2) Lorsque la température à l’entrée du condenseur est inférieure à 15 °C, l’usage d’une gel doit être utilisée. Se reporter à l’option 6 pour les applications où l’eau sortant de vanne à 3 voies est recommandée. Cette vanne à 3 voies peut être commandée par l’évaporateur est à basse température (< 5°C). unesortie analogique 0-10 V de la régulation SmartVu.TM (3) Lorsque la température à l’entrée du condenseur est inférieure à 15 °C, l’usage d’une (3) Pour un débit d’eau correspondant à un écart maximal de température de 5 K. vanne à 3 voies est recommandée. Cette vanne à 3 voies peut être commandée par une sortie analogique 0-10 V de la régulationSmartVu.TM (4) Pour un débit d’eau correspondant à un écart maximum de température de 5 K. 30WG + Aéroréfrigérant Minimum Maximum PLAGE DE FONCTIONNEMENT, 30WG Évaporateur Température d’entrée d’eau (au démarrage) °C 7,5(1) 27 Température de sortie d’eau (en fonctionnement) °C 5(2) 20 Différence de température entrée / sortie K 2,5 7 Condenseur sans kit hydraulique Température d’entrée d’eau °C 10 à 15(3) 40 à 45(4) (audémarrage et en fonctionnement) Condenseur avec option 270J (Kit avec pompe vitesse variable) Température d’entrée d’eau (5) 40 à 45(4) Option 6 Standard (au démarrage et en fonctionnement) °C -10°C (1)Pour des températures d’entrée d’eau inférieures à 7,5°C au démarrage, contacter Carrier. (2) Si la température de sortie d’eau est inférieure à 5°C, une solution de protection anti- gel doit être utilisée. Se reporter à l’option 6 pour les applications où l’eau sortant de l’évaporateur est à basse température (< 5°C). (3) La température minimale d’éntrée d’air est basée sur la sélection de l’aéroréfrigérant. (4) La température maximale d’éntrée d’air est basée sur la sélection de l’aéroréfrigérant. Température de sortie d’eau évaporateur, °C (5) Lorsque la température à l’entrée du condenseur est inférieure à 15 °C, l’usage d’une vanne à 3 voies est recommandée. Cette vanne à 3 voies peut être commandée par 30WG unité standard une sortie analogique 0-10 V de la régulation SmartVuTM. 30WG unité option 6 (brine) Option 6 : Eau glycolée très basse température 159 uae’d eitros ed erutarépmeTC° ,ruesnednoc SEPUORGLUES DIORF