PAC AIR/EAU MONOBLOC 17-155 KW RÉVERSIBLE Turn to the experts 30RQ, 30RQS CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, UNITÉS 30RQ 30RQ 017 021 026 033 40 Circuit de puissance Tension nominale V-ph-Hz 400-3+N-50 (option C d’alimentation électrique) 400-3-50 (STD - ou 400-3-50 (option D d’alimentation électrique) aucune option) Plage de tension V 340-460 360-440 Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne Courant maximum au démarrage (Un)* A 75 95 118 118 176 Facteur de puissance de l'unité à la puissance maximale** 0.84 0.79 0.77 0.81 0.9 Puissance absorbée maximale** kW 7.8 9.1 11 13.8 17.5 Courant absorbé nominal*** A 8 12 16 17 25 Courant absorbé maximal en fonctionnement (Un)**** A 13 16 20 24 30 Courant absorbé maximal en fonctionnement (Un-15 %)† A 15 18 23 27 36 * Courant de démarrage instantané maximal (courant du compresseur rotor bloqué). * Puissance absorbée, compresseurs + ventilateurs, aux limites de fonctionnement de l’unité (température saturée d’aspiration : 10°C, température saturée de condensation : 65°C) et à la tension nominale de 400 V (indications portées sur la plaque signalétique de l’unité). *** Conditions standard Eurovent : température d’entrée/de sortie d’eau de l’échangeur à eau 12°C/7°C, température de l’air extérieur 35°C. **** Courant maximal de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximale et sous 400 V (indications portées sur la plaque signalétique). †Courant maximal de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximale et sous 340-460 V pour les tailles 017 à 033 ou 360-440 V pour la taille 040. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, 30RQS 30RQS sans module hydraulique 039 045 050 060 070 078 080 090 100 120 140 160 Circuit d'alimentation Tension nominale V-ph-Hz400-3-50 Plage de tension V 340-460 Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne Intensité maximum au démarrage (Un)(1) Unité standard A 114 135 143 146 176 213 214 174 208 248 243 286 Unité avec option de démarreur électronique A 75 87 94 96 114 140 140 125 150 176 186 215 Facteurde puissance de l’unité à puissance maximale(2) 0,83 0,81 0,81 0,83 0,81 0,78 0,78 0,83 0,81 0,79 0,81 0,78 Puissanceabsorbée fonctionnement maximum(2) kW 20 22 25 28 31 36 36 42 46 53 62 72 Intensiténominale absorbée de l'unité(3) A 26 29 33 36 42 53 53 55 62 77 85 106 Courantabsorbé maximal en fonctionnement (Un)(4) A 35 45 47 53 67 73 74 81 99 108 134 146 Courantabsorbé maximal en fonctionnement (Un-10 %)† A 38 49 51 58 75 80 80 89 110 118 150 159 Réserve de puissance électrique de l'unité pour le client kW Réserve de puissance client sur le circuit d’alimentation 24V des commandes Tenue aux courts-circuits et protection Voir tableau correspondant ci-après "Tenue aux intensités de court-circuits" (1)Courant instantané de démarrage maximum à la limite de fonctionnement (courant maximal de service du ou des plus petits compresseurs + courant du ou des ventilateurs + courant rotor bloqué du plus gros compresseur). (2) Alimentation électrique, aux conditions maximales de fonctionnement permanent de l’unité (données indiquées sur la plaque signalétique de l’unité). (3) Conditions standard Eurovent : entrée/sortie eau évaporateur 12°C/7°C, température de l’air extérieur 35°C. (4) Courant maximal de l’unité à 400 V, conditions de fonctionnement non permanentes (valeurs indiquées sur la plaque signalétique de l’unité). † Courant de fonctionnement maximal de l’unité à 360 V, conditions de service non permanentes. TENUE AUX INTENSITÉS DE COURT-CIRCUIT (schéma TN)(1) 30RQS 039 045 050 060 070 078 Valeur sans protection amont Courant de courte de durée à 1 s - Icw - kA efficace 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 Courant de crête admissible- Ipk - kA crête 20 20 20 20 20 15 Valeur avec protection amont par disjoncteur Courant de court-circuit conditionnel Icc - kA efficace 40 40 40 40 40 40 Disjoncteur Schneider - Série Compact NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H NS100H N° de référence(2) 29670 29670 29670 29670 29670 29670 30RQS 080 090 100 120 140 160 Valeur sans protection amont Courant de courte de durée à 1 s - Icw - kA efficace 3,36 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 Courant de crête admissible- Ipk - kA crête 15 20 20 15 20 15 Valeur avec protection amont par disjoncteur Courant de court-circuit conditionnel Icc - kA efficace 40 40 40 40 30 30 Disjoncteur Schneider - Série Compact NS100H NS100H NS160H NS160H NS250H NS250H N° de référence(2) 29670 29670 30670 30670 31671 31671 (1) Type d’installation de mise à la terre (2)En cas d’utilisation d’un autre système de limitation de courant, ses caractéristiques de déclenchement temps-courant et ses contraintes thermiques (I²t) doivent être au moins équiva- lentes à celles du disjoncteur Schneider préconisé. Les valeurs de tenue aux courants de court-circuit données ci-dessus sont établies pour le schéma TN. 91 CAP