EAU CHAUDE SANITAIRE Turn to the experts CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau associée à un ballon et à un module de transfert Heating Système compatible avec les gammes : • 61AF (puissance de 14 à 102 kW) • 61WG (puissance de 29 à 117 kW) • Pompes à chaleur avec sortie d’eau à 65°C • Ballons ECS de 750 à 4000 litres • Armoire de commande et régulation intégré au système pour pilotage de la pompe à chaleur et de différents éléments Les pompes à chaleur Carrier AquaSnap, en Un module de transfert thermique vient assurer association avec un ballon, permettent de produire del’échange et le stockage de chaleur dans un ballon l’eau chaude sanitaire en utilisant l’énergie gratuited’une capacité de 750 à 4000 litres. présente dans l’air, dans l’eau ou dans le sol. Le ballon constitue une réserve d’eau chaude Le système est 3 fois plus efficace que les systèmessanitaire qui permet de faire face aux pointes de d’eau chaude sanitaire traditionnels. consommation rencontrées dans le collectif, le Disponibles en 2 gammes (air/eau et eau/eau) et résidentiel et les petites industries. en différentes tailles, les pompes à chaleur CarrierEn acier carbone pour la gamme «préférence», il est AquaSnap assurent le confort toute l’année car calorifugé par laine minérale ép. 100 mm avec une elles sont capables de fournir en toute saison conductivité thermique haute performance 0,032 de l’eau chaude sanitaire avec une température W/(m.K). Classé au feu M1, il possède une jaquette de sortie jusqu’à +65°C sans appoint électrique souple en PVC. supplémentaire. 164