VENTILO-CONVECTEUR MURAL Turn to the experts 42WM TARIFS 2021-2022 UNITÉS AVEC MOTEUR BASSE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE, TYPE LEC Taille 109 209 309 409 Référence 42WM109C-----* 42WM209C-----* 42WM309C-----* 42WM409C-----* Sans vanne Prix HT 886 € 948 € 1 010 € 1 050 € Sans Avecvanne 2 voies Référence 42WM109C-G-A-* 42WM209C-G-A-* 42WM309C-G-A-* 42WM409C-G-A-* résistance TOR 230 V - électrique Prix HT 1 006 € 1 071 € 1 136 € 1 176 € Avecvanne 3 voies - Référence 42WM109C-H-A-* 42WM209C-H-A-* 42WM309C-H-A-* 42WM409C-H-A-* Sans TOR 230 V Prix HT 1 014 € 1 079 € 1 145 € 1 186 € commande Infrarouge Référence 42WM109C--A--* 42WM209C--A--* 42WM309C--A--* 42WM409C--A--* Sans vanne Prix HT 1 087 € 1 123 € 1 188 € 1 227 € Avec Avecvanne 2 voies Référence 42WM109C-GAA-* 42WM209C-GAA-* 42WM309C-GAA-* 42WM409C-GAA-* résistance TOR 230 V - électrique Prix HT 1 210 € 1 245 € 1 314 € 1353 € Avecvanne 3 voies - Référence 42WM109C-HAA-* 42WM209C-HAA-* 42WM309C-HAA-* 42WM409C-HAA-* TOR 230 V Prix HT 1 217 € 1 252 € 1 321 € 1 361 € Référence 42WM109CT----* 42WM209CT----* 42WM309CT----* 42WM409CT----* Sans vanne Prix HT 1 129 € 1 164 € 1 226 € 1 266 € Sans Avecvanne 2 voies Référence 42WM109CTG-A-* 42WM209CTG-A-* 42WM309CTG-A-* 42WM409CTG-A-* résistance TOR 230 V - électrique Prix HT 1 251 € 1 288 € 1 352 € 1394€ Avecvanne 3 voies - Référence 42WM109CTH-A-* 42WM209CTH-A-* 42WM309CTH-A-* 42WM409CTH-A-* Avec TOR 230 V Prix HT 1 262 € 1 296 € 1 361 € 1 402 € commande Infrarouge Référence 42WM109CT-A--* 42WM209CT-A--* 42WM309CT-A--* 42WM409CT-A--* Sans vanne Prix HT 1 303 € 1 339 € 1 404 € 1 443 € Avec Avecvanne 2 voies Référence 42WM109CTGAA-* 42WM209CTGAA-* 42WM309CTGAA-* 42WM409CTGAA-* résistance TOR 230 V - électrique Prix HT 1 427 € 1 462 € 1 530 € 1 570 € Avecvanne 3 voies Référence 42WM109CTHAA-* 42WM209CTHAA-* 42WM309CTHAA-* 42WM409CTHAA-* - TOR 230 V Prix HT 1 436 € 1 470 € 1 539 € 1 579 € * Produits soumis à éco-participation (DEEE) ACCESSOIRES À MONTER SUR SITE Prix HT Sonde C/O pour produit avec télécommande infrarouge 9025310 12 € Kit pompe de condensats 9025309 267 € Kit vanne 2 voies, tailles 109 & 209 - TOR 230 V 9025311W 110 € Kit vanne 2 voies, tailles 309 & 409 - TOR 230 V 9025313W 113 € Kit vanne 3 voies, tailles 109 & 209 - TOR 230 V 9025321W 117 € Kit vanne 3 voies, tailles 309 & 409 - TOR 230 V 9025323W 122 € Kit de montage mural ou encastré, tailles 109 & 209 9025191 249 € Kit de montage mural ou encastré, tailles 309 & 409 9025193 276 € Thermostat Carrier type C (230V) pour 2 tubes - Moteur EC 33TC-EC01* 83 € Thermostat Carrier type D (230V) pour 4 tubes / 2 tubes + Relec - Moteur EC 33TD-EC01* 90 € Sonde Change Over automatique - câble 1,5 m pour thermostat type C 42N9005 54 € Sonde de reprise d’air - Câble 15 m pour thermostat types C / D 42N9083 64 € Sonde température d’eau - Câble 15 m pour thermostat type D pour 2 tubes C / O + Kit arrêt ventilation pour thermostat type C 42N9084 63 € * Rajouter accessoires nécessaires en fonction de l’application. 204