CASSETTE EAU GLACÉE À EFFET COANDA Turn to the experts 42KY CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Plaque signalétique de l’appareil La plaque signalétique regroupe toutes les informations nécessaires à l’identification de l’unité et de sa configuration. Cette plaque est placée sur la face technique regroupant toutes les connections, au-dessus de l’entrée d’air neuf. Légende : Code Numéro de série Désignation de l’appareil Puissance moteur nominale Vitesse de rotation du moteur T ype de batterie Référence schéma électrique Câblage vitesse moteur Pression maximum de service Caractéristiques batterie électrique éventuelle Résistances électriques 2 éléments électriques monotubes 230/1/50 insérés dans le bloc aluminium et cintrés avec la batterie hydraulique. Légende : A Limiteur de température à réarmement manuel B Limiteur de température à réarmement automatique Retrait shunt pour désactiver une résistance (diminution de 300w) Caractéristiques batterie électriques - Tension d’alimentation 230V - 1 ph - 50Hz Cassette 42KY 10/19 20/29 30/39 Puissance électrique (W) - 900 1200 Intensité absorbée (A) - 3.6 4.8 Limites d’utilisations Cassette 42KY Température d’entrée d’eau minimum : 6°C Température d’entrée d’eau maximum : Pression de service maxi. 16 Bars 4 Tubes : 80°C 2 Tubes : 70°c 2 Tubes + électrique : 55°C (débit d’air mini 200m/h)3 Température intérieure - Température minimum : 5°C - Température Maximum : 40°C Alimentation électrique Limites d’utilisation nominales Min. 207 - Max 253 V pour unités sans batterie électrique Min. 216 - Max 244 V pour unités avec batterie électrique Options (montés d’usine) • Pompe de relevage des condensats • Réhausse • Cadre pour dalles de faux plafond 675 x 675 • Cadre de finition pour plafond STAFF • Batterie hydraulique avec ailettes protégées 188