VENTILO-CONVECTEUR MURAL Turn to the experts 42WM ACCESSOIRES Pompe de relevage des condensats Code Non installée sur l'unité 9025309 Débit d'eau (l/h) selon la longueur de Hauteur pour un débit l'écoulement horizontal vertical (m) 5 m 10 m 1 7,6 7,2 2 5,6 5,2 3 4,0 3,7 Montage du caisson encastré 4 3,2 2,9 Kit de montage mural ou encastré Modèle ID Code 10-20 KIF 10-20 9025191 30-40 KIF 30-40 9025193 Kit de montage mural ou encastré à utiliser comme gabarit de montage ou en cas de conception préalable avec des raccords à droite (les unités sont équipées uniquement de raccords à gauche). L'espace technique à l'intérieur du châssis permet l'union des Montage mural raccords à droite de l'installation et des raccords à gauche de l'unité. Deux versions sont disponibles : - montage dans un caisson encastré ; - montage mural avec cadre esthétique. Dans le premier cas, le cadre est encastré, alors que dans le second, son aspect correspond à celui de l'unité. Les caractéristiques du cadre esthétique sont : - acier galvanisé avec peinture RAL 9003 ; - panneaux pré-percés pour lescâbles et les conduits ; - isolation interne. Dimensions Gr. 1 - 2Gr. 3 - 4 Vanne 3 voies Vanne Code Mod. DN (Ø) Kvs Non montée 10-20 15 1/2" 1,6 9025321H 30-40 20 3/4" 2,5 9025323H Vanne 2 voies SORTIE SORTIE Vanne Code Mod. ENTRÉE DN (Ø) Kvs Non montée ENTRÉE 10-20 15 1/2" 1,6 9025311H 30-40 20 3/4" 2,5 9025313H 202