GROUPE AIR/EAU MONOBLOC 40-160 KW Turn to the experts 30RB 040R-160R CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 040R 045R 050R 055R 060R 070R 080R 090R 100R 120R 140R 160R Circuit d'alimentation Tension nominale V-ph-Hz400-3-50 Plage de tension V 360-440 Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne Puissance max absorbée en fonctionnement(1) ou (2) Circuit A&B kW 19 21 24 24 28 31 36 41 48 55 63 71 Facteur de puissance à puissance maximale(1) ou (2) Cosinus phi unité standard 0,81 0,82 0,82 0,82 0,84 0,84 0,85 0,82 0,84 0,85 0,84 0,85 Intensité de fonctionnement nominal (4) Unité standard A 26 29 35 35 36 46 52 59 71 81 91 104 Intensité de fonctionnement max (Un)(1) ou (2) Unité standard A 34 37 42 42 48 54 60 72 84 93 108 121 Intensité maximale (Un-10 %)(1) ou (2) Unité standard A 37 39 44 44 51 58 65 77 89 99 115 129 Intensité maximale au démarrage (Un)(2) + (3) Unité Standard A 116 118 165 165 169 177 191 238 206 223 231 251 (1) Valeurs à la condition de fonctionnement maximale permanente de l’unité (indications sur la plaque signalétique de l’unité). (2) Valeurs à la condition de fonctionnement maximale de l’unité (indications sur la plaque signalétique de l’unité). (3) Courant de service maximum du ou des plus petits compresseurs + courant du ventilateur + intensité rotor bloqué du plus gros compresseur.. TENUE AUX INTENSITÉS DE COURT-CIRCUIT (schéma TN)(4) 040R 045R 050R 055R 060R 070R 080R 090R 100R 120R 140R 160R Valeurs assignées de court-circuit Courant assigné de courte durée à 1s - Icw kA eff3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 Courant assigné de crête admissible - Ipk kA pk20 20 20 20 20 20 15 20 20 15 20 15 Valeur avec protection électrique amont (4) Courant assigné de court circuit conditionnel IcckA eff40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 Protection associée - type / fournisseur Disjoncteur/Schneider Proctection associée - calibre / reference NS100HNS100HNS100HNS100HNS100HNS100HNS100HNS100HNS160HNS160HNS250HNS250H (4) Si un autre dispositif de protection limiteur de courant est utilisé, ses caractéristiques de déclenchement temps-courant et de contrainte thermique I²t doivent être au moins équiva- lentes à celles de la protection recommandée. Note : Les valeurs de tenue aux courants de court circuit données ci-dessus sont établies pour le schéma TN. 141 SEPUORGLUES DIORF