UNITÉS COMPACTES DE TOITURE Turn to the experts UNITÉS COMPACTES DE TOITURE - 50FF - 50FC 020-093 ÉQUIPEMENTS EN OPTION Catégorie Description Montage Montage Modèles enusinesursite Alimentation 400 V / 3 ph/ 50 (sans neutre) 7 Tout Sens de l’air + B2: Standard. Économiseur à2 voies 7 Tout Montage BF: Standard. 100% air neuf 7 Tout B3: Standard. Économiseur à 3 voies 7 Tout BX: Standard. Ventailter de rprse hélicoïdeiu e 7 Tout BP: Standard. Ventilateur de reprise PlugFan EC 7 Tout BA: Standard. Récupération frigorifique avec ventilateur de reprise PlugFan EC 7 Tout BT: Standard. Ventilateur de reprise PlugFan EC dans caisson supérieure 7 Tout BB: Standard. Récupération frigorifique avec ventilateur de reprise PlugFan EC dans caisson supérieure 7 Tout BW: Standard. Module de récupération de chaleur à roue 7 Tout R2: In-line. Économiseur à 2 voies 7 052 à 093 RP: In-line. Ventilateur de reprise PlugFan EC 7 052 à 093 RW: In-line. Module de récupération de chaleur à roue 7 052 à 093 Traitement Batteries de ailettes et tubes en cuivre 7 Tout batteries Batteries de ailettes en alliage d’aluminium INERA® et tubes en cuivre 7 Tout Batteries de ailettes en aluminium avec revêtement en polyuréthanne et tubes en cuivre 7 Tout Revêtement Blygold® 7 Tout Chauffage Batterie d’eau chaude d’appoint: «Standard» ou «Température extérieure très basse» 7 Tout Batterie électrique d’appoint 7 Tout Module de chauffage d'air avec brûleur à gaz intégré dans une embase de pré-montage 7 Tout Chaudière gaz à condensation avec batterie d’eau chaude 7 (*) Tout Protection Kit pour protection basse température ( < -10°C ) 7 Tout basse tempé- Kit pour protection très basse température ( < -14°C ) 7 Tout rature Kit pour protection basse température ( < -10°C ) avec volets ressorts 7 Tout Kit pour protection très basse température ( < -14°C ) avec volets ressorts 7 Tout Ventil. intérieurVentilateur de soufflage PlugFan avec moteur EC à haute pression ou à basse pression 7 Tout Filtration d’air + Séparateur de gouttelettes après la batterie intérieure 7 7 Tout Séparateur de Filtres G4 de basse perte de charge 7 7 Tout gouelettestt Filtres G4 + filtres plissés M6, F7 ou F9 7 7 Tout Filtres G4 de basse perte charge + filtres plissés F7 ou F9 7 7 Tout Double étage de filtres plissés (M6+F7, M6+F9, F7+F9 ou F9+F9) 7 7 Tout Vent. extérieur Ventilateur hélicoïde d'entraînement direct à deux vitesse 7 Tout Isolation Isolation thermique et acoustique, Euroclasse A2-s1, d0 (M0), en fibre céramique 7 Tout Unité intérieureGrille de sécurité air neuf 7 7 Tout Bac de récupération des condensats en acier inox. 7 7 Tout Gestion de la surpression du local 7 Tout Détection de l'encrassement des filtres avec pressostat différentiel 7 Tout Unité extérieureGrille de protection de la batterie extérieure 7 7 Tout Séparateur de gouttelettes sur la prise d’air neuf 7 7 Tout Plots antivibratiles en caoutchouc 7 7 Tout Récupération de Sélection de la roue à chaleur pour les montages BW et RW : Matériaux de la roue, sections des canaux, filtration d’air et 7 chaleur à roue contrôle de la roue Tout Chauffage Batterie de récupération de chaleur 7 Tout comp. Préchauffeur (résistance électrique) dans l’air neuf, puissance basse ou nominale 7 Tout Applications Déshumidification active avec batterie de condensation 7 Tout spéciales Zonage du débit d’air 7 Tout Application à faible température reprise 7 Tout Application à faible température reprise + Zonage du débit d’air 7 Tout Application à faible température reprise + Déshumidification active 7 Tout 100% air neuf (avec ou sans zonage du débit d’air) 7 Tout Sondes Sonde température d’ambiante NTC raccordée sur la carte de contrôle ou jusqu'à 4 sondes avec communication RS485 7 7 Tout Double sonde température-humidité d’ambiante avec communication RS485. Jusqu'à 4 sondes 7 7 Tout Sonde CO de qualité d’air. Installation en ambiance, en gaine ou sur un réseau pLAN 7 7 Tout 2 7 7 Centrale de détection des fumées conforme à la norme NF S 61-961. Tout Économiseur + Gestion de l'économiseur: thermique, enthalpique o thermo-enthalpique 7 7 Tout Humidité ext. Sonde d’humidité extérieure : fournie avec l’unité ou raccordée sur un réseau pLAN 7 7 Tout Terminal + Terminal d'utilisateur dans l’armoire électrique 7 7 Tout Communication Terminal graphique dans l’armoire + Terminal d’utilisateur pour télécommande à 100m 7 7 Tout unité Terminal d'utilisateur dans l’armoire + Terminal graphique pour télécommande à 200m 7 7 Tout Terminal graphique dans l’armoire + Terminal graphique pour télécommande à 200m 7 7 Tout Écran tactile dans l’armoire électrique 7 7 Tout Écran tactile dans l’armoire + Terminal graphique pour télécommande à 200m 7 7 Tout Écran tactile dans l’armoire + Terminal d’utilisateur pour télécommande à 100m 7 7 Tout Type d'unité : indépendante, maître ou esclave 7 7 Tout Cartes pour communication RS485 Modbus/Carel; Ethernet PCoWeb; RS485 LonWorks®; Ethernet BACnetTM; RS485 7 7 Tout BACnetTM; RS485 Konnex Autres 1 Gestion d’un humidificateur tout ou rien ou proportionnel 7 Tout Compteur d’énergie électrique 7 Tout Compteur d’énergie électrique et des puissances frigorifique et calorifique 7 Tout Détecteur de fuites de réfrigérant 7 Tout Autres 2 Démarrage SOFT-START du compresseur 7 Tout Tropicalisation armoire électrique (plaque électronique, commandes à distance et cartes) 7 Tout Relais des phases de hautes prestations 7 Tout Appareillage électrique haut de gamme 7 Tout Vent. reprise Ventilateur de reprise centrifuge (montages BT et BB). 9 combinaisons de débit d’air et pression disp. 7 Tout Sens d’air 0: Soufflage inférieur et Reprise inférieure; 1: Soufflage latéral et Reprise inférieure 7 2: Soufflage inférieur et Reprise latérale; 3: Soufflage latéral et Reprise latérale Tout Embases Embases de pré-montage réglables en hauteur 7 “Standard” Embases d’adaptation pour remplacement d’unités en rénovation 7 “In-line” (*) Une partie de cette option doit être installée sur site. 303 POTFOOR / ATCSERIOMRA /