GROUPE EAU/EAU MONOBLOC 25-190 KW Turn to the experts 30WG MODULE HYDRAULIQUE (OPTIONS 116T, 270T) Schéma de circuit d’eau type 2 4 5 15 1 PT TT Entrée d’eau de l’unité 7 9 3 6 Boucle d’eau du condenseur (30WG) TT PT Sortie d’eau de l’unité 2 10 8 6 13 16 4 5 14 1 PT TT Entrée d’eau de l’unité 7 9 6 3 Boucle d’eau de l’évaporateur (30WG) TT PT Sortie d’eau de l’unité 12 10 8 6 Légende Composants de l’unité et du module hydraulique 7/8 Capteur de pression d’entrée/de sortie 1. Filtre à tamis Victaulic (option 293 ou 293A uniquement) 9/10 Sonde de température d’entrée/de sortie 2 Vase d’expansion (option 293 ou 293A uniquement) 12 Contrôleur de débit 61WG option 272 (tailles 020-045 uniquement) 3 Soupape de décharge (option 293 ou 293A uniquement) 13 Compresseur 4 Pompe à eau 14 Évaporateur 5 Purgeur d’air 15 Condenseur 6 Vanne de vidange d’eau 16 Détendeur REMARQUE : Les unités sans module hydraulique comportent un contrôleur de débit. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, UNITÉS AVEC MODULE HYDRAULIQUE 30WG 020 025 030 035 040 045 050 060 070 Poids en fonctionnement, 30WG (options 116V et 270V)(1) kg 305 313 313 321 327 334 513 521 533 Hauteur(2) mm 1463 1463 1463 1463 1463 1463 1463 1463 1463 Module hydraulique avec option 293 ou 293A Pression de service maximale kPa 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Filtre à eau (diamètre max. des particules filtrées) mm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Capacité du vase d’expansion(3) l 8 8 8 8 8 8 12 12 12 Raccordements hydrauliques pouces 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 30WG 080 090 110 120 140 150 170 190 Poids en fonctionnement, 30WG (options 116V et 270V)(1) kg 544 574 1056 1082 1108 1218 1270 1301 Hauteur(2) mm 1463 1463 1574 1574 1574 1574 1574 1574 Module hydraulique avec option 293 ou 293A Pression de service maximale kPa 300 300 400 400 400 400 400 400 Filtre à eau (diamètre max. des particules filtrées) mm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Capacité du vase d’expansion(3) l 12 12 25 25 25 35 35 35 Raccordements hydrauliques pouces 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 (1) Les poids n’ont qu’une valeur indicative. (2) La longueur et la largeur sont les mêmes que celles de l’unité standard. (3) À la livraison, le prégonflage standard des ballons ne correspond pas nécessairement à la valeur optimale pour le système. Pour permettre une modification du volume d’eau, passer la pression de gonflage à une valeur proche de celle de la hauteur statique du système. Remplir le système d’eau (purge de l’air) à une pression 10 à 20 kPa plus élevée que celle du vase d’expansion. Caractéristiques électriques, options 116T, 270T Les pompes montées en usine dans ces unités sont conformes à la directive européenne Écoconception ErP. Les caractéristiques électriques supplémentaires exigées par le règlement no 640/2009 figurent dans les instructions d’installation, d’utilisation et d’entretien. Ce règlement concerne l’application de la directive 2009/125/CE sur les exigences relatives à l’écoconception des moteurs électriques. 160