ARMOIRE DE CLIMATISATION EAU GLACÉE ET DÉTENTE DIRECTE Turn to the experts ARMOIRES DE CLIMATISATION - 50 CJ ET 50 CO CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 50CJW Tailles W5 W8 W12 W16 W27 Débitd’air (m/h)3 1 300 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 6 000 Pression disponible maximum avec filtra- 400 400 259 400 85 400 324 tion M5 (ePM10 50%) ou F7 (ePm1 : 60%) Puissance frigorifique totale/sensible (kW) 5/4,8 8/7,6 10,5/9,9 14,7/13,2 18/16,7 23,5/21,5 27/25,1 Débit d’eau (m³/h) 0,86 1,4 1,8 2,5 3,1 4 4,6 Perte de charge (mCE) (Batterie + vanne) 4,3 4,9 5,1 4,7 10 4,1 5,2 Batterie eau chaude Débitd’air (m/h)3 1 300 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 6 000 Puissance calorifique (kW) 4,5 6,2 7,5 11,9 13,7 17,8 19,5 Débit d’eau (m³/h) 0,21 0,27 0,33 0,5 0,6 0,8 0,9 Perte de charge (mCE) (Batterie + vanne) 1,3 2,6 4,3 2,1 2,8 1 1,2 Batterie électrique Puissance électrique totale (kW) 3 6 9 12 Puissance électrique (kW) Étage 1 3 6 Étage 2 - 3 6 Nombre de resistance(s) Étage 1 3 x 1 kW 3 x 2 kW Étage 2 - 3 x 1 kW 3 x 2 kW Intensité totale (A) 4,3 8,7 13 17,3 Légende : Batterie eau froide * Pression disponible maximum en fonction du débit d’air. Enlever 20 Pa environ si présence batterie eau chaude sur 50CJW Le point de fonctionnement est ajustable directement via le régulateur. Toutes les combinaisons débit d’air / pression disponibles sont ainsi possibles avec pour valeurs maximum les valeurs du tableau ci-dessus. Coefficients de correction 7 / 12°C 10/ 15°C 12/ 18°C 22°C / 45% 0,84 0,58 0,44 24°C / 45% 1 0,74 0,5 30°C / 35% 1,48 1,18 0,9 Coefficients de correction à appliquer à la puissance frigorifique en fonction de la température extérieure et des conditions de l’air à la reprise Batterie eau chaude Caractéristiques : puissance calorifique, air 20 °C, eau pure 80 °C / 60 °C Coefficientsde correction à appliquer à la puissance calorifique pour régime d’eau 90 °C / 70 °C : 1.23 et 45 °C / 35 °C : 0.37. Batterie électrique Batterie électrique 2 étages ou TRIAC suivant option retenue CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 50CJX Tailles X5 X8 X10 X12 X15 X19 X24 X31 X36 X38 X48 Débitd’air (m/h)3 1 300 2 000 2 500 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 10 000 12 000 Pression disponible maximum avec filtra- 400 400 276 400 89 400 324 273 26 330 21 tion M5 (ePM10 50%) ou F7 (ePm1 : 60%) Puissance frigorifique totale/sensible (kW) 7,2/6 8/7,65 10,6/9,7 11/10,9 15/14,7 19/18,6 23,2/22,4 30,1/27,9 35/32 38/37,4 47/45,4 Batterie eau chaude Puissance calorifique (kW) 4,5 6,2 7,5 11,9 13,7 17,8 19,5 25,8 27,6 37,5 40,9 Débit d’eau (m³/h) 0,21 0,27 0,33 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,65 1,8 Perte de charge (mCE) (Batterie + vanne) 1,3 2,6 4,3 2,1 2,8 1 1,2 1,7 1,9 2,8 3,3 Batterie électrique Puissance électrique totale (kW) 3 6 9 12 18 24 Puissance électrique (kW) Étage 1 3 6 12 Étage 2 - 3 6 12 Nombre de resistance(s) Étage 1 3 x 1 kW 3 x 2 kW 3 x 4 kW Étage 2 - 3 x 1 kW 3 x 2 kW 3 x 4 kW Intensité totale (A) 4,3 8,7 13 17,3 26 34,6 Légende : Batterie eau froide * Pression disponible maximum en fonction du débit d’air. Enlever 20 Pa environ si présence batterie eau chaude sur 50CJW Le point de fonctionnement est ajustable directement via le régulateur. Toutes les combinaisons débit d’air / pression disponibles sont ainsi possibles avec pour valeurs maximum les valeurs du tableau ci-dessus. Coefficients de correction 30°C 32°C 35°C 40°C 24°C /50% 1,02 1 0,98 0,93 26°C /50% 1,06 1,04 1,02 0,98 Coefficients de correction à appliquer à la puissance frigorifique en fonction de la température extérieure et des conditions de l’air à la reprise Batterie eau chaude Caractéristiques : puissance calorifique, air 20 °C, eau pure 80 °C / 60 °C Coefficientsde correction à appliquer à la puissance calorifique pour régime d’eau 90 °C / 70 °C : 1.23 et 45 °C / 35 °C : 0.37. Batterie électrique Batterie électrique 2 étages ou TRIAC suivant option retenue 313 POTFOOR / ATCSERIOMRA /