AÉROTHERMES DÉSTRATIFICATEURS Turn to the experts 42AM / 42AMA CODIFICATION Gamme Série Taille Modèle BatteriethermiqueFonction Option Indice spé modif Ref. produit 4 2 A M - A C 3 5 1 M 0 - S 0 H I A Digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Digit 1 à 7 Digit 8&9 Digit 14 Digit 17 42AM-AC : Aérotherme moteur AC - Digit 16 = H, C, P ou S 30* S = Suspendu-Digit 16 = H ou - - = SANS 42AM-EC : Aérotherme moteur EC - Digit 16 = H ou C 35 M = Mural uniquement I = Carrosserie inox 42AM-EX : Aérotherme ATEX - Digit 16 = H, C, P ou S 40 42AMAAC : Déstratificateur moteur AC - Digit 16 = - 45** C = GMV Corrobloc - Si 42AM-AC 42AMAEC : Déstratificateur moteur EC - Digit 16 = - 50 H = Batterie revêtue hérésite 63*** Digit 15 - Digit 16 = H,C,P ou S 64**** - = SANS (Pour 42AMAACet 42AMAEC) A = Batterie revêtue altena - 0 = 2 tubes standard Digit 16 = H,C,P ou S 1 = 2 tubes INOX J = I+C K = I+H L = C+H Digit 10 à 13 M = I+A N = C+A 1M0- = 1 rang GMV 1Ph/230V avec moteur AC - Digit 16 = H, P ou S O = I+C+H 3M0H = 3 rangs GMV 1Ph/230V avec moteur AC - Chaud - Digit 16 = H P = I+C+A 42AM-AC 1T0- = 1 rang GMV 3Ph/400V avec moteur AC - Digit 16 = H, P ou S 3T0- = 3 rangs GMV 3Ph/400V avec moteur AC - Digit 16 = H 1M9- = 1 rang GMV 1Ph/230V avec moteur EC - Digit 16 = H 2M9H = 2 rangs GMV 1Ph/230V avec moteur EC - Digit 8&9 =30 et Digit 16 = H Digit 16 42AM-EC 2M9C = 2 rangs GMV 1Ph/230V avec moteur EC - Digit 8&9 =30 et Digit 16 = C ou R H = Eau chaude uniquement 3M9H = 3 rangs GMV 1Ph/230V avec moteur EC - CHAUD - Digit 16 = H C = Eau froide uniquement 3M9C = 3 rangs GMV 1Ph/230V avec moteur EC - Froid ou Chaud/Froid - Digit 16 = C R = Eau chaude/eau froide 1T1- = 1 rang 380V/3Ph - Moteur ATEX IIBT4 (Gaz) - Digit 16 = H, P ou S P = Eau surchauffée 3T1H = 3 rangs 380V/3Ph - Moteur ATEX IIBT4 (Gaz) - Chaud - Digit 16 = H S = Vapeur - = SANS (42AMAAC ou 42AMAEC) 3T1C = 3 rangs 380V/3Ph - Moteur ATEX IIBT4 (gaz)- Froid ou Chaud/froid-Digit 16 = C 1T2- = 1 rang 380V/3Ph - Moteur ATEX IIBT5 (gaz) - Digit 16 = H, P ou S 42AM-EX 3T2H= 3 rangs 380V/3Ph - Moteur ATEX IIBT5 (gaz) - Chaud - Digit 16 = H (Ambiance 3T2C= 3 rangs 380V/3Ph - Moteur ATEX IIBT5 (gaz)- Froid ou Chaud/froid-Digit 16 = C gaz et Zone 2 1T3- = 1 rang 380V/3Ph - Moteur ATEX IICT4 (gaz) - Digit 16 = H, P ou S uniquement) 3T3H= 3 rangs 380V/3Ph - Moteur ATEX IICT4 (gaz) - Chaud - Digit 16 = H 3T3C= 3 rangs 380V/3Ph - Moteur ATEX IICT4 (gaz)- Froid ou Chaud/froid-Digit 16 = C 1T4- = 1 rang 380V/3Ph - Moteur ATEX IICT6 (gaz) - Digit 16 = H, P ou S 3T4H= 3 rangs 380V/3Ph - Moteur ATEX IICT6 (gaz) - Chaud - Digit 16 = H 3T4C= 3 rangs 380V/3Ph - Moteur ATEX IICT6 (gaz)- Froid ou Chaud/froid-Digit 16 = C -M0- = GMV 1Ph/230V avec moteur AC- Froid ou Chaud/froid-Digit 16 = - 42AMAAC -T0- = GMV 3Ph/400V avec moteur AC- Froid ou Chaud/froid-Digit 16 = - 42AMAEC -M9- = GMV 1Ph/230V avec moteur EC- Froid ou Chaud/froid-Digit 16 = - * Si 42AM-EC **Si Digit 16 = H, C ou - *** 42AM-AC : Si Digit 16 = H, P ou S *** 42AM-EC : Si Digit 16 = H ou C *** 42AM-EX : Pas disponible **** 42AM-AC : Si Digit 16 = H Les appareils en version Eau Chaude uniquement, Eau surchauffée ou Vapeur sont en standard livrés en raccordement à gauche (face à l'aérotherme). Le raccordement à droite est possible par simple retournement de l'appareil. Les appareils en version Eau Froide uniquement ou Eau chaude/Froide sont en standard en raccordement à gauche. Pour toute demande de raccordement à droite, nous consulter. Les versions ATEX n’existent qu'en raccordement à gauche. 267 XUANIMRETEÉCALG UAE