ACCESSOIRES CLIMATISATION Turn to the experts TARIFS 2021-2022 Désignation En Stock Réf. Prix HT CACHE CLIM LAQUÉ EPOXY PRE-MONTÉ • Longueur : 1030 mm 71030900 420 € • Hauteur : 900 mm • Largeur : 500 mm RACCORD AUGMENTATEUR FLARE Laiton à visser femelle/mâle • ØF - ØM : 1/4 - 3/8 70001438 10 € • ØF - ØM : 3/8 - 1/2 70003812 14 € • ØF - ØM : 1/2 - 5/8 70001258 21 € JOINT FLARE CUIVRE Cuivre écroui Ø 1/4 70000014 2 € Ø 3/8 70000038 2 € Ø 1/2 70000012 2 € Ø 5/8 70000058 3 € PLÉNUM UNIVERSEL PRÊT À POSER • Compatible avec Riello 9K, 12K, 18K et 24K • Soufflage ou reprise • Motorisables Plénum universel 3 sorties Ø200-160 mm 70009003 205 € Plénum universel 3 sorties Ø250-200-160 mm 70011003 227 € Plénum universel 4 sorties Ø200-160 mm 70010504 231 € PLÉNUM UNIVERSEL PRÊT À POSER • Compatible avec Riello 30/36K & 48/60K • Soufflage ou reprise • Motorisables Plénum 4 sorties Ø200-160 mm + 2 sorties Ø250 mm 70015006 288 € LOT DE VOLETS POUR PLÉNUM • Compatible avec Riello 9K, 12K, 18K et 24K • Selon plenum 3 ou 4 volets • Motorisables Lot de 3 volets de réglage Ø200 mm 70039000 49 € Lot de 3 volets de réglage Ø250 mm 70031100 56 € Lot de 4 volets de réglage Ø200-160 mm 70041500 64 € LOT DE VOLETS POUR PLÉNUM • Compatible avec Riello 30/36K & 48/60K • Pour plenum 4 volets + 2 sorties • Motorisables Lot de 4 volets de réglage Ø200 mm + 2 sorties Ø250 mm 70041506 72 € SERVOMOTEUR POUR PLÉNUM UNIVERSEL Détermination du débit d’air nominal et des débits maxi et mini Servomoteur 230 Volts 70023000 221 € Servomoteur 24 Volts 70024000 221 € 63 SERIOSSECCANOITASITAMILC