VENTILO-CONVECTEUR MURAL Turn to the experts 42WM DESCRIPTIF TECHNIQUE Carrosserie En plastique ABS UL94 HB auto-extinguible avec des spécifications exigeantes et une grande résistance au vieillissement. La grille de soufflage est réglée manuellement dans la version de base, par télécommande dans la version T. Filtre à air Filtre synthétique lavable/régénérable facile d'accès. Groupe de ventilation Ventilateur tangentiel en plastique. Moteur électrique Version AC Moteur asynchrone monophasé avec condensateur disposant de 6 vitesses, dont trois sont connectées. Le moteur est monté sur des paliers scellés et fixé sur des supports anti-vibration et auto-lubrifiants. Protection thermique interne à réarmement automatique, protection IP 20, classe B. Les vitesses connectées en usine sont indiquées par « MIN, MED et MAX » dans les tableaux suivants. Version EC Moteur électronique à aimant permanent. Moteur électronique sans balais régulé par un courant reconstitué en fonction d'un onde sinusoïdale BLAC. La carte d'onduleur qui régule le fonctionnement du moteur est alimentée en 230 Volt, monophasé et, avec un système de commutation, elle génère une alimentation électrique alternative triphasée à modulation de fréquence. L'alimentation électrique nécessaire pour la machine est donc monophasée, avec une tension de 230-240 V et une fréquence de 50-60 Hz. Batterie eau Elle est fabriquée à partir de tube de cuivre et des ailettes en aluminium. La batterie est équipée de raccords de diamètre 1/2 BSP et d’un purgeur d’air et d’une vidange de diamètre 1/8 BSP. La batterie ne convient pas à une utilisation en atmosphère corrosive ou dans les environnements où l'aluminium peut être soumis à de la corrosion. Les raccords sont tous du côté gauche lorsque l'unité est vue de face. Résistance électrique (option) La résistance électrique est scellée hermétiquement et fournie à l'intérieur des tubes de la batterie ; elle ne peut donc être montée qu'en usine. Les résistances électriques sont alimentées en 230 V monophasé. La résistance électrique est munie d'une protection contre la surchauffe. L'unité est équipée de deux thermostats de sécurité : un thermostat à réarmement manuel ; un thermostat à réarmement automatique. Bac de collecte des condensats En polypropylène ; le diamètre extérieur du tube d'évacuation des condensats est de 16 mm. Gabarit d'installation Un gabarit d'installation en carton est fourni avec chaque unité pour simplifier le montage au mur. Options montées en usine • Vanne 2 voies • Vanne 3 voies • Servomoteur TOR 230V • Régulation par télécommande infrarouge Accessoires disponibles en kit • Pompe de relevage des condensats • Kit vanne 2 voies • Kit vanne 3 voies 198