GROUPE AIR/EAU MONOBLOC 16-41 KW Turn to the experts 30RB 017-040 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, UNITÉS 30RB 30RB 017 021 026 033 040 Échangeur thermique à eau Récupérateur « échangeur à plaques », pression de service (maxi admissible) 1000 kPa Volume d’eau l 1,52 1,9 2,28 2,85 3,8 Échangeur à air Tubes cuivre et ailettes en aluminium Diamètre des tubes pouces 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 Nombres rangs 2 2 2 3 3 Nombre de tubes par rang 60 60 60 60 60 Espacement des ailettes mm 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 Unité standard Connexions d'eau (gaz MPT) pouces 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 Unité avec module hydraulique Pompe, filtre à tamis, vase d'expansion, contrôleur de débit, manomètre, purgeur automatique d'air, soupape de décharge Pompe Une pompe à vitesse fixe, pression de service maximale côté eau 400 kPa Capacité du vase d'expansion l 5 5 8 8 8 Raccordement arrivée d'eau pouces 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 Raccordement sortie d'eau pouces 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 Courant nominal de fonctionnement A 1,3 1,4 2,4 2,6 2,8 Peinture châssis Beige CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES, UNITÉS 30RB Unités 30RB 017 021 026 033 040 Circuit de puissance Tension nominale V-ph-Hz 400-3+N-50 (option C d’alimentation électrique) 400-3-50 (STD - ou 400-3-50 (option D d’alimentation électrique) aucune option) Plage de tension V 340-460 360-440 Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne Courant maximum au démarrage (Un)* A 75 95 118 118 176 Facteur de puissance de l'unité à la puissance maximale** 0,84 0,79 0,77 0,81 0,9 Puissance absorbée maximale** kW 7,8 9,1 11 13,8 17,5 Courant absorbé nominal*** A 8 12 16 17 25 Courant absorbé maximal en fonctionnement (Un)**** A 13 16 20 24 30 Courant absorbé maximal en fonctionnement (Un-15 %)† A 15 18 23 27 36 * Courant de démarrage instantané maximal (courant du compresseur rotor bloqué). * Puissance absorbée, compresseurs + ventilateurs, aux limites de fonctionnement de l’unité (température saturée d’aspiration : 10 °C, température saturée de condensation : 65 °C) et à la tension nominale de 400 V (indications portées sur la plaque signalétique de l’unité). *** Conditions standard Eurovent : température d’entrée/de sortie d’eau de l’échangeur à eau 12 °C/7 °C, température de l’air extérieur 35 °C. **** Courant maximal de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximale et sous 400 V (indications portées sur la plaque signalétique). †Courant maximal de fonctionnement de l’unité à puissance absorbéemaximale et sous 340-460 V pour les tailles 017 à 033 ou 360-440 V pour la taille 040. 134