VENTILO-CONVECTEUR GAINABLE Turn to the experts 42NL CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES - 42NL - TAILLE 5 Avec filtre G3 - sans plénum 42NL 525 535 545 Vitesse du ventilateur R6 R5 R4 R3 R2 R1 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R6 R5 R4 R3 R2 R1 (Vitesses de certification Eurovent) (L) (M) (H) (Max) (L) (M) (H) (Max) (L) (M) (H) (Max) Débit d’air m/h5403 612 840 991 1127 1291 540 612 840 991 1127 1291 540 612 840 991 1127 1291 Pression statique disponible Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mode froid2 tubes* Puissance frigorifique totale kW 2,69 2,97 3,78 4,23 4,61 5 3,14 3,54 4,68 5,32 5,8 6,3 Puissance sensible kW 2,21 2,46 3,17 3,59 3,95 4,34 2,47 2,78 3,71 4,26 4,7 5,18 Débit d’eau l/h 470 520 670 750 810 890 550 620 820 930 1020 1110 ND Perte de charge sur l’eau kPa 16,8 20,3 31,3 37,9 43,9 50,8 21 26,4 43,7 54 62,9 72,7 Volume d’eau l 1,4 1,8 Mode chaud 2 tubes** Puissance chaud kW 3,45 3,87 5,08 5,75 6,27 6,8 3,56 4,04 5,41 6,14 6,68 7,18 Débit d’eau l/h 600 670 880 1000 1090 1180 620 700 940 1070 1160 1250 ND Perte de charge sur l’eau kPa 21,6 26,1 41,5 51,3 59,5 68,6 25,3 31,3 51,4 64 74 83,8 Volume d’eau l 1,4 1,8 Mode froid 4tubes*** Puissance frigorifique totale kW 2,7 3 3,86 4,33 4,71 5,11 2,92 3,27 4,32 4,93 5,44 5,98 Puissance sensible kW 2,2 2,45 3,19 3,62 3,98 4,37 2,35 2,64 3,51 4,04 4,49 4,99 Débit d’eau l/h ND 470 530 680 760 830 910 510 570 760 870 960 1060 Perte de charge sur l’eau kPa 17,9 22 34,3 41,8 48,3 55,8 18 22,4 37,4 47 55,5 65,6 Volume d’eau l 1,1 1,4 Mode chaud 4 tubes*** Puissance chaud kW 2,99 3,29 4,14 4,6 4,95 5,32 3,44 3,86 5 5,57 5,96 6,31 Débit d’eau l/h ND 260 290 360 400 430 470 300 340 440 490 520 550 Perte de charge sur l’eau kPa 5,9 6,8 9,6 11,4 12,8 14,4 6,8 8,1 12,1 14,3 16 17,6 Volume d’eau l 0,5 0,6 Batterie électrique 230V ±10% - 1ph - 50Hz 230V ±10% - 1ph - 50Hz 230V ±10% - 1ph - 50Hz Puissance maxi W 2000 2000 20000 Intensité absorbée A 9,1 9,1 9,1 Niveaux sonores Niveau de puissance acoustique (global) dB(A)42 46 53 57 59 62 42 46 53 57 59 62 42 46 53 57 59 62 Caractéristiques électriques moteur Puissance absorbée W58 67 99 118 137 170 58 67 99 118 137 170 58 67 99 118 137 170 Intensité absorbée A 0,26 0,3 0,43 0,52 0,6 0,74 0,26 0,3 0,43 0,52 0,6 0,74 0,26 0,3 0,43 0,52 0,6 0,74 FCEER [classe énergétique] - 2 tubes 42 [ E ] 51 [ E ] FCCOP [classe énergétique] - 2 tubes 56 [ E ] 58 [ E ] FCEER [classe énergétique] - 4 tubes 43 [ E ] 47 [ E ] FCCOP [classe énergétique] - 4 tubes 47 [ E ] 55 [ E ] 42NL 529 539 549 Vitesse du ventilateur 2V 4V 5V 6V 8V 10V 2V 4V 5,5V 6V 8V 10V 2V 4V 5,5V 6V 8V 10V (Vitesses de certification Eurovent) (L) (M) (H) (Max) (L) (M) (H) (Max) (L) (M) (H) (Max) Débit d’air m/h2943 508 618 675 831 918 294 507 645 673 828 915 290 505 644,5674 829 916 Pression statique disponible Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mode froid2 tubes* Puissance frigorifique totale kW 1,65 2,6 3,04 3,26 3,8 4,06 1,7 2.99 3,78 3,93 4,69 5,06 Puissance sensible kW 1,33 2,14 2,52 2,71 3,19 3,44 1,36 2.36 2,98 3,1 3,72 4,04 Débit d’eau l/h 280 450 530 560 660 710 290 520 650 680 810 880 ND Perte de charge sur l’eau kPa 6,8 15,3 20,6 23,5 30,8 34,7 6,7 18.6 29,1 31,5 42,9 48,9 Volume d’eau l 1,4 1,8 Mode chaud 2 tubes** Puissance chaud kW 1,9 3,25 3,9 4,22 5,03 5,43 1,7 3.32 4,26 4,44 5,35 5,79 Débit d’eau l/h 330 570 680 730 870 940 300 580 740 770 930 1010 ND Perte de charge sur l’eau kPa 8,3 19,6 26,5 30,3 40,7 46,5 7,6 22.6 34,2 36,7 50,4 57,9 Volume d’eau l 1,4 1,8 Mode froid 4tubes*** Puissance frigorifique totale kW 1,59 2.60 3,19 3,31 3,88 4,15 1,64 2.79 3,49 3,63 4,33 4,69 Puissance sensible kW 1,29 2.12 2,62 2,72 3,21 3,46 1,33 2.25 2,83 2,94 3,53 3,84 Débit d’eau l/h ND 270 450 550 570 670 720 280 480 605 630 750 810 Perte de charge sur l’eau kPa 6,7 16.2 24 25,7 33,8 38,2 6,3 16,1 24,6526,6 36,7 42,5 Volume d’eau l 1,1 1,4 Mode chaud 4 tubes*** Puissance chaud kW 1,8 2.84 3,43 3,54 4,1 4,38 1,76 3,23 4,04 4,2 4,95 5,31 Débit d’eau l/h ND 160 250 300 310 360 380 150 280 355 370 430 470 Perte de charge sur l’eau kPa 3 5.5 7,2 7,6 9,5 10,5 2,7 6,2 8,65 9,2 11,9 13,3 Volume d’eau l 0,5 0,6 Batterie électrique 230V ±10% - 1ph - 50Hz 230V ±10% - 1ph - 50Hz 230V ±10% - 1ph - 50Hz Puissance maxi W 2000 2000 20000 Intensité absorbée A 9,1 9,1 9,1 Niveaux sonores Niveau de puissance acoustique (global) dB(A)32 43 47 51 55 58 32 43 49 51 55 58 32 43 49 51 55 58 Caractéristiques électriques moteur Puissance absorbée W4 11 18 24 43 58 4 11 21 24 43 58 4 11 21 24 43 58 Intensité absorbée A 0,04 0,09 0,13 0,17 0,28 0,39 0,04 0,09 0,15 0,17 0,28 0,39 0,04 0,09 0,15 0,17 0,28 0,39 FCEER [classe énergétique] - 2 tubes 233 [ A ] 241 [ A ] FCCOP [classe énergétique] - 2 tubes 296 [ A ] 268 [ A ] FCEER [classe énergétique] - 4 tubes 213 [ A ] 227 [ A ] FCCOP [classe énergétique] - 4 tubes 248 [ A ] 265 [ A ] Vitesse de ventilation : L = Basse, M = Moyenne, H = Haute * Conditions Eurovent : température d’entrée d’air 27°C bulbe sec/19°C bulbe humide, température d’entrée = 7°C, Delta T sur l’eau = 5K Valeurs certifiées Eurovent ** Conditions Eurovent : température d’entrée d’air 20°C, température d’entrée = 45°C, Delta T sur l’eau = 5K *** Conditions Eurovent : température d’entrée d’air 20°C , température d’entrée = 65°C, Delta T sur l’eau = 10K. Valeurs certifiées Eurovent XUANIMRETEÉCALG UAE