EAU CHAUDE SANITAIRE Turn to the experts ENSEMBLE BALLON ÉCHANGEUR ET POMPE À CHALEUR Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau associée à un ballon avec échangeur intégré Reversible Système compatible avec les gammes : • 61AF (puissance de 14 à 102 kW) • 61WG (puissance de 29 à 117 kW) • Pompes à chaleur avec sortie d’eau à 65°C • Ballons ECS PRC de 500 à 6000 litres • Pilotage possible des résistances électriques d’appoint par les pompes à chaleur Les pompes à chaleur Carrier AquaSnap 61AF et Le ballon ECS associé PRC de 500L à 6000L est en 61WG, en association avec un ballon, permettent acier carbone pour la gamme « préférence » et est de produire de l’eau chaude sanitaire en utilisant calorifugé par laine minérale ep.100 mm et avec l’énergie gratuite présente dans l’air, dans l’eau ou une conductivité thermique haute performance dans le sol. 0,032 W/(m.K). Le système est 3 fois plus efficace que les systèmes Classé au feu M1, il possède une jaquette souple d’eau chaude sanitaire traditionnels. en PVC. Disponibles en 2 gammes (air/eau et eau/eau) et en différentes tailles, les pompes à chaleur Carrier AquaSnap assurent le confort toute l’année car elles sont capables de fournir en toute saison de l’eau chaude sanitaire avec une température de sortie jusqu’à +65°C sans appoint électrique supplémentaire. 168