VENTILO-CONVECTEUR EXTRA FIN Turn to the experts 42SI PERFORMANCES, UNITÉS 42SI Version à 2 tubes PERFORMANCE 42SIC29F/G 42SIR29F/G 42SIC49F/G 42SIR49F/G 42SIC69F/G 42SIR69F/G 42SIN29F/G 42SIL29F/G 42SIN49F/G 42SIL49F/G 42SIN69F/G 42SIL69F/G Puissance frigorifique totale a W 830 560 1760 1040 2650 1640 Puissance frigorifique réelle W 620 520 1270 840 1960 1400 Débit d’eau l/h 143 95 303 179 456 281 Perte de charge sur l'eau KPa 7,2 4,7 8,4 10,7 22,5 4,5 Puissance calorifique avec arrivée d'eau à 50 °C b W 1090 780 2350 1570 3190 2380 Débit d'eau (arrivée d'eau à 50 °C) l/h 143 95 303 179 456 281 Perte de charge sur l'eau (arrivée d'eau à 50 °C) KPa 5,7 1,4 6,6 8,8 16,3 3,4 Puissance calorifique sans ventilation (50 °C) W 210 150 247 165 291 217 Puissance calorifique avec arrivée d'eau à 70 °C c W 1890 1390 3990 2730 5470 4140 Débit d'eau (70 °C à 10) l/h 162 119 343 234 471 356 Perte de charge sur l'eau (70 °C à 10) KPa 6,7 2 7,6 13 16,1 4,7 Puissance calorifique sans ventilation 70 W 322 236 379 259 447 338 CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES Volume d’eau de la batterie litre 0,47 0,28 0,8 0,45 1,13 0,61 Pression de service maximale bar 10 10 10 10 10 10 Raccordements hydrauliques eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES Débit d'air maximum d m/h3 162 140 320 250 461 390 Débit d'air à vitesse moyenne (mode AUTO) m/h3 113 96 252 199 367 306 Débit d'air à vitesse minimale de ventilation m/h3 55 49 155 119 248 204 Pression statique maximale disponible Pa 10 10 10 10 13 10 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES Tension d'alimentation V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Puissance consommée maximale W 11,9 11,9 17,6 17,6 19,8 19,8 Intensité consommée maximale A 0,11 0,11 0,16 0,16 0,18 0,18 Puissance consommée à la vitesse minimale W 6 6 12 12 14 14 NIVEAU SONORE Pression acoustique au débit d'air maximal g dB(A) 39,4 38,8 40,2 39,5 42,2 41,4 Pression acoustique à un débit d'air moyen g dB(A) 33,2 32,7 34,1 33,5 34,4 33,7 Pression acoustique au débit d'air minimal g dB(A) 24,2 23,8 25,3 24,9 25,6 25,1 Pression acoustique au point de consigne de la g dB(A) 18,8 18,8 19,6 19,6 22,3 22,3 température (a)Température d'eau à l'entrée de la batterie 7 °C, température d'eau à la sortie de la batterie 12 °C, température d'air ambiant 27 °C bulbe sec et 19 °C bulbe humide (UNI EN 1397). (b)Température d'eau à l'entrée de la batterie 50 °C, température ambiante de l'air pour un débit de l'eau tel qu'en refroidissement 20 °C (norme UNI EN 1397). (c)Température d'eau à l'entrée de la batterie 70 °C, température d'eau à la sortie de la batterie 60 °C, température de l'air ambiant 20 °C. (d)Débit d'air mesuré avec des filtres propres. (g)Pression acoustique mesurée dans une chambre semi-anéchoïque conformément à l'ISO 7779. 227 XUANIMRETEÉCALG UAE