PAC AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE 14-102 KW Turn to the experts 61AF 014-019 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 61AF 014-7 014-9 019-9 Chauffage Unité standard Puissance nominale kW 13,8 13,4 19,9 Performances à pleine charge* HA1 COP kW/kW 3,88 4,14 4,23 HA2 Capacité nominale kW 14,0 13,6 19,6 COP kW/kW 3,31 3,49 3,45 HA3 Capacité nominale kW 14 13,6 19,5 COP kW/kW 2,89 2,99 2,93 HA4 Capacité nominale kW 13,8 13,5 19,8 COP kW/kW 2,41 2,47 2,41 Unité standard SCOP 30/35°C kWh/kWh 3,35 3,57 3,49 Efficacité énergétique saisonnière** HA1 ŋs heat 30/3 % 131 140 137 5°C SCOP47/55°C kWh/kWh 2,92 3,05 3,08 HA3 ŋs heat47/55°C % 114 119 120 Prated kW 14 13 14 Etiquette énergétique A+ A+ A+ Poids en fonctionnement(1) Unité standard (sans module hydraulique) kg 159 159 206 Unité standard (plus option module hydraulique) kg 169 169 216 Niveaux sonores Niveau de puissance acoustique(2) dB(A) 71 71 72 Niveaude pression acoustique à 10 m(3) dB(A) 40 40 41 Dimensions Longueur mm 1103 1103 1135 Profondeur mm 333 333 559 Hauteur mm 278 1278 1579 Compresseur Un hermétiques Scroll 48,3 tr/s, un étage de puissance Fluide frigorigène Charge kg 4,0 4,0 8,0 teqCO2 7,1 7,1 14,2 Contrôle de capacité Pro-Dialog+ Puissance minimum % 100 100 100 Condenseur Échangeur à plauque à expansion directe Volume d'eau l 3,7 3,7 3,9 Pression max. de fonctionnement côté eau avec et sans module hydraulique kPa 300 300 400 Ventilateur Deux ventilateurs hélicoïdaux à deux vitesses Débit d'air total (grande vitesse) l/s 2050 2050 2000 Vitesse tr/s 11,7 11,7 14,5 Évaporateur Tubes cuivre rainurés et ailettes en aluminium Pompe Pompe à vitesse variable Connexions hydrauliques avec/sans module hydraulique Victaulic Raccordements pouces 1 femelle 1 femelle Entrée 1 mâle/ sortie 1-1/4 mâle Diamètre externe mm 25 25 Entrée 25/ sortie 32 Peinture châssis Code couleur RAL 7035 * Selon la norme EN14511-3:2013. ** Selon EN14825:2016, conditions climatiques moyennes HA1 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 30°C/35°C, température de l’air extérieur tbs/tbh à 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W HA2 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 40°C/45°C, température de l’air extérieur tbs/tbh à 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W HA3 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 470°C/55°C, température de l’air extérieur tbs/tbh à 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W HA4 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 55°C/65°C, température de l’air extérieur tbs/tbh à 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W ŋs heat 30/35°C& SCOP 30/35°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 ŋs heat 47/55°C & SCOP 47/55°CValeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage (1) Poids donnés à titre indicatif. Pour connaître la charge de fluide de l’unité, se référer à la plaque signalétique de l’unité. (2) En dB ref=10-12 W, pondération (A). Valeur d’émission sonore déclarée dissociée conformément à l'ISO 4871 avec une incertitude de +/-2 dB(A). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (3) En dB ref 20 μPa, pondération (A). Valeur d’émission sonore déclarée dissociée conformément à l'ISO 4871 avec une incertitude de +/-2 dB(A). Pour informa- tion, calculée à partir de la puissance acoustique Lw(A). Valeurs certifiées Eurovent 109 CAP