CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR Turn to the experts CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR ULTRA-COMPACTE - 39CQ SÉLECTION RAPIDE • BC - 80/60 -5°C à 20°C RACCORDEMENT AÉRAULIQUE Calcul avec : PC 16 kW (taille 025) • Filtre G4 (ePM10 60%), F7 (ePM1 PC 32 kW (taille 040) 60%) et F9 rigide (ePM1 90%) PC 49 kW (taille 060) • Moteur EC 250 Pa • BF - 7/12 35/40% à 20°C • ErP 2018 PF 12 kW (taille 025) • Régulation hors mise en service PF 22 kW (taille 040) • Mod bus - Débit cst - V2V PF 36 kW (taille 060) TAILLE A B C D 25 750 694 3 238 40 1310 1254 6 212,3 60 1880 1824 8 230,5 39CQ 025* 39CQ 040 * 39CQ 060* Débit (m/h)3 1 900 3 800 5 800 Hauteur x largeur (mm) 400 x 750 400 x 1 310 400 x 1 880 Longueur (mm) 610 610 610 Poids (kg) 23 34 45 Prix HT hors régulation 1 645 € 2 703 € 2 779 € Plus value régulation** 2 932 € 2932 € 2932 € Longueur (mm) 830 830 830 Poids (kg) 40 59 79 Prix HT hors régulation 2 300 € 3 490€ 3 676 € Plus value régulation** 3 376 € 3 376 € 3 376 € Longueur (mm) 1 100 1 100 1 100 Poids (kg) 63 98 140 Prix HT hors régulation 3 456 € 4 789 € 5 259 € Plus value régulation** 3 580 € 3 597 € 3 652 € Longueur (mm) 830 830 830 Poids (kg) 46 70 102 Prix HT hors régulation 2 675 € 3 864 € 4 217 € Plus value régulation** 3 147 € 3 154 € 3 208 € Longueur (mm) 1 400 1 400 1 400 Poids (kg) 76 118 214 Prix HT hors régulation 3 606 € 5 058 € 5 263 € Plus value régulation** 3 730 € 3 746 € 3 746 € Longueur (mm) 1 800 1 800 1 800 Poids (kg) 95 146 200 Prix HT hors régulation 4 310 € 5 871 € 6 531 € Plus value régulation** 4 022 € 4 022 € 4 022 € Longueur (mm) 2 410 2 410 2 410 Poids (kg) 118 186 246 Prix HT hors régulation 5 010 € 6 782 € 7 475 € Plus value régulation** 3 950 € 3 966 € 3 966 € Débit (m3/h) 1 600 3 000 Hauteur x largeur (mm) 400 x 1 620 400 x 2 740 Longueur (mm) 2 800 2 800 Poids (kg) 252 436 Juxtaposée Prix HT hors régulation 8 572 € 12 237 € Plus value régulation** 4 696 € 4 712 € Longueur (mm) 610 610 610 Piège à son Poids (kg) 32 48 64 Prix HT 765 € 866 € 972 € **Mise en service non incluse. * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 287 POTFOOR / ATCSERIOMRA /