AÉROTHERMES DÉSTRATIFICATEURS Turn to the experts 42AM / 42AMA CARACTÉRISTIQUES BATTERIES 30 35 40 45 50 63 Nombre de rang(s) chaud 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 Nombre de rangs froid 2 3 Contenance batterie (L) 0,8 0,68 1,66 0,96 2,28 1,38 3,22 2,18 4,55 2,97 6,4 Ø raccordement 1/2’’ ¾’’ 1’’ 1’’ ¼ Type raccordement Mamelons filetés 243 GCU F/M Pression de service max 13 bars Pression test 24 bars T° max 110°C Nombre de rang chaud 1 Contenance batterie (L) 1,19 1,69 - 2,66 3,69 Ø raccordement 33.7 mm 42.4 mm - 42.4 mm Type raccordement Tube inox 316L lisse à souder Pression de service max 16 bars Pression test 24 bars T° max 200°C Nombre de rang chaud 1 Contenance batterie (L) 0,97 1,22 - 1,95 2,86 Ø raccordement 26,9 33,7 - 48,3 Type raccordement Tube inox 316L lisse à souder Pression de service max 16 bars Pression test 24 bars T° max 200°C RÉGULATION AÉROTHERME 42AM MONOPHASÉ EC Application eau BP + GMV MONO EC : • BOX MONOEC peut piloter : • 6 H4000 MONO EC • 6 TPL 4000 MONO EC • 3 H4000 MONO EC + 3 TPL MONO EC GMV • 4 H4000 MONO EC + 2 TPL MONO EC GMV GMV Régulation 0-10V Alimentation 230V/50Hz VANNE Alimentation 24 Vac VANNE Régulation 0-10V Alimentation réseau 230 V / 50 Hz Description • Solution «PLUG & PLAY» complète de régulation sur l’air (GMV MONO EC 0-10V) et/ou sur l’eau (V3V 0-10V) pour Aérothermes 42AM équipés de groupes moto-ventilateurs MONO EC. • Gestion proportionnelle de la vitesse de soufflage et del’alimentation en eau de la batterie en fonction de l’écart entre la température d’ambiance mesurée (par la sonde intégrée) et la température de consigne paramétrée (été ou hiver). • Horloge intégrée permettant 3 modes d’utilisation : CONFORT, ECO et HORS-GEL (réglage hebdomadaire). • Composants électriques (disjoncteur, interrupteur de proximité cadenassable, contacteur, thermostat, horloge…) compris. Fonctionnement Marche / Arrêt à distance, de deux synthèses défauts. Communication possible sous protocole ModBus / JBUS ou Bacnet IP (carte supplémentaire en option). 264 UAE EIRETTABUAE EIRETTABRUEPAV EIRETTABEDIORF UAE / EDUAHC EEFFUAHCRUS