PAC EAU/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPÉRATURE 29-230 KW Turn to the experts 61WG CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 61WG 020 025 030 035 040 045 050 060 070 080 090 Chauffage Performances pleine charge* HW1COPPuissance nominale kW 29 34 38 44 50 57 69 78 88 100 117 kW/kW5,42 5,29 5,21 5,29 5,34 5,32 5,49 5,36 5,46 5,28 5,33 HW2Capacité nominaleCOP kWkW/kW4,3528 334,34 374,20 434,27 494,32 554,36 664,51 764,32 844,35 954,27 1094,31 HW3Puissance nominale kW 27 32 35 41 47 52 64 74 80 90 103 COP kW/kW3,65 3.,68 3,52 3,59 3,56 3,66 3,75 3,64 3,63 3,56 3,60 HW4Puissance nominale kW 26 31 34 40 43 49 61 71 76 85 97 COP kW/kW2,96 2,96 2,86 2,93 2,88 2,96 2,98 3,04 2,99 2,94 2,97 HB1Puissance nominale kW 22 26 29 34 38 42 50 57 67 75 87 COP kW/kW4,24 4,26 4,29 4,27 4,27 4,25 4,25 4,27 4,26 4,28 4,29 Efficacité saisonnière** HW1SCOP 30/35°Cge 30/35°Cŋs chauffa kWkW/kW2065,36 5,20200 5,11197 5,19200 5,23201 5,19200 5,84226 5,93229 5,93229 5,83225 5,82225 SCOP 47/55°C kW/kW4,37 4,32 4,20 4,28 4,32 4,35 4,86 4,88 4,80 4,89 4,80 HW3Pratedŋs chauffage 47/55°C % 167 165 160 163 165 166 186 187 184 188 184 kW 32 38 42 49 56 63 76 88 97 109 124 Étiquette énergétique A++ A++ A++ A++ A++ A++ - - - - - Poids en fonctionnement† kg 191 200 200 207 212 220 386 392 403 413 441 Poids en fonctionnement avec option 258† kg 198 207 207 214 219 227 399 405 416 426 454 Niveaux sonores(2) Niveau de puissance acoustique, unité standard dB(A) 67 68 69 69 70 70 72 72 72 73 73 Niveau de puissance acoustique, option 257 dB(A) 65 66 66 67 68 68 68 69 69 69 70 Niveau de puissance acoustique, option 258 dB(A) 61 62 63 63 64 64 66 66 66 67 67 Niveau de puissance acoustique, options 257+258 dB(A) 60 62 62 62 64 63 65 65 65 66 66 Dimensions, unité standard(3) Largeur mm 600 600 600 600 600 600 880 880 880 880 880 Longueur mm 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1474 1474 1474 1474 1474 Hauteur mm 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 Compresseurs Hermétique scroll 48,3 tr/s Quantité 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Nombre d'étages de puissance 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Puissance minimum % 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 * Selon la norme EN 14511-3:2013. ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes HW1 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10°C/7°C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 30°C/35°C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m2. K/W HW2 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10°C/7°C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 40°C/45°C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m2. K/W HW3 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10°C/7°C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 47°C/55°C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m2. K/W HW4 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 10°C/7°C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 55°C/65°C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m2. K/W HB1 Conditions en mode chauffage : température d’entrée/de sortie d’eau à l’évaporateur 0°C/-3°C, température d’entrée/de sortie d’eau au condenseur 30°C/35°C, coefficient d’encrassement à l’évaporateur et au condenseur 0 m2.K/W, fluide évaporateur : éthylène glycol 30 %. ŋs heat 30/35°Cet SCOP 30/35°CValeurs selon la norme EN 14825:2016 ŋs heat 47/55°Cet SCOP 47/55°C Valeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 8132013 pour application Chauffage/ - Non applicable (1) Les poids n’ont qu’une valeur indicative. Voir la plaque signalétique de l’unité. (2) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1. (3) Les dimensions indiquées sont celles de l’unité standard. Pour les autres types d’unités, se reporter aux dessins cotés. Valeurs certifiées Eurovent 121 CAP