PAC AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE 14-102 KW Turn to the experts 61AF 022-105 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 61AF - Unité standard (sans module hydraulique) 022 030 035 045 055 075 105 Circuit puissance Tension nominale V-ph-Hz 400-3-50 Plage de tension V 360-440 Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne Intensité maximum au démarrage (Un)(1) Unité standard A 103 101 129 169 201 157 241 Unité avec option de démarreur électronique A 55 54 68 89 101 94 142 Facteur de puissance de l’unité à puissance maximale(2) 0,82 0,82 0,83 0,87 0,87 0,83 0,87 Puissance absorbée maximale en fonctionnement(2) kW 9 11 15 19 23 30 46 Intensité absorbée nominale(3) A 13 16 19 23 28 39 55 Intensité absorbée maximale de l'unité (Un)(4) A 16 20 26 32 38 53 76 Intensité absorbée maximale de l'unité (Un-10 %) * A 18 22 29 35 42 57 83 Réserve de puissance électrique de l'unité pour le client Réserve client sur le circuit contrôle de 24 V Tenue aux courts-circuits et protection Voir tableau correspondant ci-après (1) Intensité de démarrage instantanée maximale (intensité de service maximale du plus petit compresseur + intensité du ventilateur + intensité rotor bloqué du plus gros compresseur). (2)Puissance absorbée, compresseur + ventilateur, aux limites de fonctionnement de l’unité (température saturée d’aspiration 10°C, température saturée de condensation 65°C) et à la tension nominale de 400 V (indications portées sur la plaque signalétique de l’unité). (3) Conditions Eurovent normalisées : température d’eau à l’entrée/à la sortie de l’évaporateur = 40°C/45°C, température de l’air extérieur bs/bh = 7°C/6°C. (4) Intensité maximale de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximale et sous 400 V (indications portées sur la plaque signalétique). * Intensité maximale de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximale et sous 360 V. TENUE AUX COURANTS DE COURT-CIRCUIT, INTERRUPTEUR PRINCIPAL SANS FUSIBLE (RÉGIME TN)(1) 61AF - Unités standard (interrupteur principal) 022 030 035 045 055 075 105 Valeurs avec protection amont non spécifiée Courant à courte durée à 1 s (Icw) kA rms 0,6 0,6 0,6 1,26 1,26 1,26 2 Courant de crête admissible (Ipk) kA pk 4,5 4,5 4,5 6 6 6 10 Valeur maximale avec protection amont par disjoncteur Courant de court-circuit conditionnel (Icc) kA rms 5,4 7 7 7,7 7,7 6,1 10 Disjoncteur - Gamme compacte 32 40 40 50 63 80 100 Référence(2) 5SY6332-7 5SY6340-7 5SY6340-7 5SY4350-7 5SY4363-8 5SP4380-7 5SP4391-7 Valeur maximale avec protection par fusibles (gL/gG) en amont Courant de court-circuit conditionnel (Icc) kA rms 17 50 50 50 50 14,5 22 Fusible (gL/gG) 40 40 40 63 63 80 125 (1) Type d’installation de mise à la terre (2)Si un autre dispositif de protection limiteur de courant est utilisé, ses caractéristiques de déclenchement temps-courant et de contrainte thermique I²t doivent être au moins équiva- lentes à celles du disjoncteur recommandé. Les valeurs de tenue aux courants de court-circuit données ci-dessus sont établies pour le schéma TN. Remarques sur les caractéristiques électriques et les conditions de fonctionnement : • Les unités 61AF 022-105 n’ont qu’un seul point de raccordement à l’alimentation localisé • L’environnement de fonctionnement des unités 61AF est le suivant : en amont immédiat du sectionneur principal. 1. 1 Environnement(1) - Environnement tel que classé par EN 60721 (correspond à IEC • Le coffret électrique contient de série : 60721) : - un sectionneur général ; - installation extérieure(1) - des dispositifs de démarrage et de protection pour le moteur de chaque compresseur, - plage de température ambiante : -20°C à +40°C, classe 4K4H des ventilateurs et de la pompe ; - altitude : ≤ 2000 m - les dispositifs de commande/régulation. - présence de corps solides, classe 4S2 (aucune quantité appréciable de poussières) • Raccordements sur site : - présence de substances corrosives et polluantes, classe 4C2 (négligeable) Tous les raccordements au système et les installations électriques doivent être effectués 2. Variation de la fréquence d’alimentation : ±2 Hz. en pleine conformité avec les réglementations locales applicables. 3. Le conducteur neutre (N) ne doit pas être connecté directement à l’unité (utilisation de • Les unités Carrier 61AF sont conçues et fabriquées de manière à permettre le respect de transformateurs si nécessaire). ces réglementations. Les recommandations de la norme européenne EN 60204-1 (Sécu- 4. La protection contre les surintensités des conducteurs d’alimentation n’est pas fournie rité des machines - Équipement électrique des machines - partie 1 : Règles générales avec l’unité. -correspondant à IEC 60204-1) sont prises spécifiquement en compte dans la conception 5. Le type de sectionneur installé en usine convient aux coupures de courant selon EN de l’équipement électrique. 60947-3 (correspond à IEC 60947-3) Remarques : 6. Les unités sont conçues pour être raccordées sur des réseaux type TN (IEC 60364). • En général, lesrecommandations de la norme CEI 60364 sont reconnues pour répondre Dans le cas de réseaux IT, la mise à la terre ne peut se faire sur la terre de réseau. aux exigences des directives d’installation. La norme EN 60204-1 est un bon moyen de Prévoir une terre locale et consulter les organismes locaux compétents pour réaliser répondre aux exigences de la directive machine, §1.5.1. l’installation électrique. • L’annexe B de l’EN 60204-1 décrit les caractéristiques électriques de fonctionnement des Attention : si certains aspects particuliers de l’installation existante ne sont pas machines. conformes aux conditions décrites ci-dessus, ou en présence d’autres conditions à prendre en compte, toujours contacter votre représentant Carrier local. (1) Le niveau de protection requis au regard de cette classification est IP43BW (selon le document de référence CEI 60529). Toutes les unités 61AF sont protégées IP44CW et remplissent cette condition de protection. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES, UNITÉS AVEC MODULE HYDRAULIQUE 61AF - Unités avec module hydraulique 022 030 035 045 055 075 105 Poids en fonctionnement(1) Unité avec module hydraulique kg 362 418 435 555 579 919 1039 Module hydraulique Pression de service maximale kPa 400 400 400 400 400 400 400 Filtreà eau Filtre à tamis Victaulic Pompes Pompe à eau Vitesse variable du circulateur Pompe à vitesse variable Puissance absorbée(2) kW 0,31 0,31 0,31 1,5 1,5 1,5 1,5 Intensitémaximale absorbée à 400 V(3) A 0,9 0,9 0,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Raccordements hydrauliques (avec module hydraulique) Connexions pouces 1-1/4 1-1/4 1-1/2 1-1/2 1-1/2 2 2 Diamètre externe mm 42,4 42,4 48,3 48,3 48,3 60,3 60,3 (1) Les poids n’ont qu’une valeur indicative. Pour connaître la charge de fluide frigorigène de l’unité, voir sa plaque signalétique. (2) Pour obtenir la puissance absorbée maximale d’une unité avec module hydraulique, ajouter la puissance absorbée maximale de l’unité à la puissance absorbée de la pompe. 112 (3) Pour obtenir l’intensité absorbée maximale d’une unité avec module hydraulique, ajouter l’intensité maximale de l’unité à l’intensité de la pompe.