VENTILO-CONVECTEUR ALLÈGE ET PLAFONNIER Turn to the experts 42NC - 42NR - 42ND - 42NI - 42NU Puissance frigorifique max 6 kW Puissance calorifique max 8,5 kW • Appareil polyvalent s’adaptant à toutes les contraintes du bâtiment • Éco-conception et performances énergétiques • Confort des occupants amélioré, très faible niveau sonore • Conception innovante facilitant l’installation et simplifiant la maintenance Les ventilo-convecteurs 42N combinent esthétisme Les 42N sont disponibles avec un moteur multi- et flexibilité afin de satisfaire tous les types vitesses AC à 3 ou 5 vitesses ou avec un moteur d’applications :des ensembles de bureaux aux LEC à basse consommation énergétique à vitesse hôtels, des commerces au résidentiel. variable. Conçue pour le chauffage et le refroidissement, la En Europe, il est devenu une solution de référence nouvelle 42N est disponible en 2 modèles (carrossé pour la rénovation des grands immeubles de bureaux ou non carrossé). Elle comprend 11 tailles, avec des ou pour l’hôtellerie de chaîne et la réhabilitation de débits d’air qui vont de 140 à 1350 m/h.3 bâtiment, etc. La polyvalence de la nouvelle 42N, grâce à ses Lignes esthétiques modernes, excellents niveaux différents montages et nombreux accessoires lui sonores et performance thermique optimisée. Avec permet de s’adapter à tous types d’installations. sa nouvelle gamme 42N, CARRIER propose une Modèles carrossés prévus pour une installation au solution de confort à la fois économique et rapide à sol, au mur ou au plafond, ainsi que des modèles configurer. verticaux non carrossés à encatrer. 206