UNITÉS COMPACTES DE TOITURE Turn to the experts UNITÉS COMPACTES DE TOITURE - 50FF - 50FC 020-093 RÉGULATION ÉLECTRONIQUE - Effectuer la programmation initiale de l’unité. La régulation «50FC» installée en usine permet un fonctionnement - Modifier les paramètres de fonctionnement. autonome ou peut être reliée à un système plus complet. Les - L’arrêt / marche de l’unité. fonctions de communication Modbus installées et programmées en - Sélectionner le mode de fonctionnement et régler les consignes. usine assurent une intégration simple avec le système de gestion - Visualiser les variables contrôlées et les valeurs mesurées par les capteurs. technique de bâtiment. - Visualiser à l’écran les alarmes actives et l’historique des alarmes. La gamme 50FF/FC peut également être configurée pour utiliser inal d’utilisateur (en option) lesprotocoles de communication LonWorks®, BACnetTMet Konnex, Term si l’application le nécessite. Ce terminal peut être installé sur l’armoire La régulation «50FC» est aussi capable de communiquer avec nos électrique, en remplacement du terminal solutions de supervision : pCO Web, PlantWatchPRO3 et BOSS. graphique. Dans ce cas, le terminal graphique Cette fl exibilité de communication simplifie l’intégration système, peut être utilisé pour télécommande. ainsi que la collecte de données, l’analyse des tendances, la • Ce terminal permet de : surveillance et l’affichage des alarmes. La régulation fournit des - L’arrêt / marche de l’unité. informations de diagnostic de service sans équivalent. - Sélectionner le mode de fonctionnement et régler les consignes. Elle gère également le raccordement local entre unités sur un - Visualiser les températures et humidité de l’installation, la réseau pLAN (réseau local), permettant l’échange de données et température extérieure, la température de souffl age, la sonde d’informations entre 15 unités au maximum. CO et l’ouverture du volet d’air extérieur.2 La régulation «50FC» constitue votre lien avec une famille d’unités - Visualiser les codes des alarmes. de toiture simples et faciles à utiliser, qui offrent des performances Écran tactile (option) et une valeur ajoutée exceptionnelles. Grâce aux capteurs, elle pilote Avec les mêmes fonctions que le tous les éléments du groupe et aide à optimiser les performances terminal graphique, l’écran tactile de des circuits frigorifiques à mesure que les conditions évoluent, ce 4,3 pouces facilite l’interaction homme- qui se caractérise comme suit : machine, en permettant de fait de surfer - rendement supérieur à charge partielle, plus facilement parmi les diverses pages. - meilleur contrôle de la température, - fiabilité supérieure, Solutions de supervision - fonctionnement en froid à haute temp. ambiante de 48 ºC, Différentes solutions de supervision sont disponibles selon les - fonctionnement en froid à basse temp. ambiante de -15 ºC. dimensions de l’installation pour les unités dotées de une carte Les principales fonctions de la régulation sont les suivantes : BMS (Ethernet pCO Web ou RS485 Carel / Modbus). - Sélection du point de consigne et du mode de fonctionnement : pCO Web FROID / CHAUD / AUTO / VENTILATION. • C’est la solution pour la gestion et la supervision d’une unité - Régulation continue des paramètres de fonctionnement. unique si celle-ci intègre la carte Ethernet pCO Web. - Affichage des valeurs mesurées par les capteurs. PlantWatchPRO3 - Cycles des compresseurs. • C’est une solution pensée pour la supervision d’ installations de - Gestion du dégivrage. moyennes et petites dimensions, capable de gérer jusqu’à 30 - Régulation de la température de soufflage. unités. Convient aux environnements techniques, aucune pièce - Fonctionnement en toutes saisons grâce à la régulation de la en mouvement. Disponible en deux versions : panneau et paroi. pression de condensation et d’évaporation. Comprend : écran tactile 7”, vibreur pour notifications, 1 port USB La régulation du groupe en froid se réalise sur le principe et 1 fente de carte SD pour télécharger les rapports, modèles d’une haute pression flottante. La consigne de pression de de dispositifs de charge et ensemble de modifications prévues. condensation est calculée en continue en fonction de la Dans ce cas, chaque unité requiert une carte RS485 Carel / ModBus. température extérieure. Cette pression est régulée en ajustant le débit d’air des ventilateurs extérieur. BOSS - Compensation de la consigne en fonction de la température • C’est la solution pour la gestion et la supervision d’installations de extérieure. climatisation jusqu’à 300 unités. Hotspot Wi-Fi intégré. Elle réalise des - Programmation horaire et hebdomadaire. fonctions avancées de surveillance et de maintenance, et permet de - Sécurité anti-incendie. créer des zones et des groupes simplifiant la gestion de l’installation. - Diagnostic de défauts et alarme générale. Cette solution permet aussi l’intégration de mesure d’énergie pour - Gestion de tous les éléments optionnels disponibles pour surveiller la consommation électrique de l’installation. l’unité : économiseur, chauffage d’appoint, capteur de CO, BOSS se décline en deux versions : 2 - Unité centrale. récupération d’énergie... - Unité centrale, moniteur, écran et clavier. Interfaces utilisateur Dans ce cas, chaque unité requiert une carte RS485 Carel / ModBus. Ces systèmes permettent la gestion de l’installation à distance. Terminal graphique Au moyen d’une connexion simple à Internet, on accède à toute Ce terminal, installé dans l’armoire électrique l’information sur le système. L’interface Web, la même qui est de la machine, est très facile à utiliser. Il disponible pour l’utilisateur local, permet le monitoring et la fournit des explications détaillées de la configuration complète de l’installation : depuis le bureau ou toute régulation avec textes clairs en Français. autre emplacement de l’utilisateur. Aucun décodage n’est nécessaire. Pour le contrôle à distance de sites multiples, PlantVisor PRO2 offre • Au moyen de 6 touches, grandes et faciles à manipuler, il est des outils consacrés à la gestion centralisée comme RemotePRO possible de naviguer dans tous les menus, en permettant : et RemoteValue. 302