CASSETTE EAU GLACÉE Turn to the experts 42GW CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ÉLECTRIQUES, UNITÉS AVEC MOTEURS LEC 42GW 209C 309C 409C 509C 609C 709C Type de batterie 2 tubes 2 tubes 2 tubes 2 tubes 2 tubes 2 tubes Vitesse du ventilateur* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tension (c.c.) V 10 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 Débit d’air l/s 183 125 100 204140 89 249173 134 272 199 147 321 229 139 443299 166 m/h3 660450 360 735505 320 900625 485 980720 530 1160825 500 16001080600 Mode de refroidissement Puissance frigorifique totale kW 2,361,771,543,982,881,874,683,5 2,796,084,443,357,19 5,473,719,556,494,05 Puissance frigorifique sensible kW 1,981,491,293,042,181,423,612,672,134,723,472,6 5,434,072,687,164,862,98 Débit d’eau l/s 0,110,090,080,190,140,090,230,170,130,29 0,210,160,340,260,180,460,310,19 l/h 410310270690500320810 6004801050760580124094064016601120700 Perte de charge sur l’eau, refroidissement kPa 11,1 6,8 5,6 15,28,6 4,7 19,811,67,9 23,813,48,3 12,47,8 4,6 26,913,1 6 Mode de chauffage Puissance calorifique kW 2,742,171,923,683,151,945,283,923,166,845,083,8 8,516,263,8511,037,954,38 Débit d’eau l/s 0,130,110,090,180,150,090,260,190,130,330,240,180,410,300,190,530,380,21 l/h 48038033064055034092068048011908806601480109067019201380760 Perte de charge sur l’eau, chauffage kPa 11,88,4 7,1 12,810,15 18,611,78,5 23,114,49,2 15,39,6 4,8 30,618 7,2 Volume d’eau l 0,55 1,1 1,1 1,6 2,4 2,4 Niveaux sonores Niveau de puissance sonore dB(A) 49 40 36 53 44 35 57 48 42 49 40 35 54 46 38 61 52 40 Niveau de pression sonore dB(A) 40 31 27 44 35 26 48 39 33 40 31 26 45 37 29 52 43 31 Valeur NR** 35 27 23 40 31 20 43 35 29 35 26 20 39 32 22 47 38 25 Puissance absorbée W 29 13 9 33 14 7 57 23 13 25 12 7 45 23 9 115 40 11 Intensité A 0,190,1 0,080,270,130,080,460,2 0,120,230,120,080,4 0,220,1 0,890,350,12 Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode froid) B A B A A A Valeur FCEER 149 221 171 408 295 204 Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) B A B A A A Valeur FCCOP 211 277 229 550 390 282 Résistanceélectrique Grande puissance @ 240 V W 1500 2500 2500 3000 3000 3000 Intensité (grande puissance) @ 240 V A 6,3 10,4 10,4 12,5 12,5 12,5 Diamètre du raccord pouces3/4 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz 1 gaz 1 gaz 1 gaz Diam. extérieur, raccord, conduite d’évacuationmm 16 16 16 16 16 16 Poids, unité kg 14,8 16,5 16,5 37 39,6 39,6 Poids, grille kg 3 3 3 5 5 5 42GW 209D 309D 409D 609D 709D Type de batterie 4 tubes 4 tubes 4 tubes 4 tubes 4 tubes Ventilateur Vitesse du ventilateur* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tension (c.c.) V 10 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 10 6 2 Débit d’air l/s 183 125 100 204 140 89 249 173 134 321 229 139 443 299 166 m/h3 660 450 360 735 505 320 900 625 485 1160825 500 16001080600 Mode de refroidissement Puissance frigorifique totale kW 2 1,511,363,362,691,994 3,222,56 6,624,972,987,916,023,18 Puissance frigorifique sensible kW 1,871,391,2 2,652,071,5 3,292,592,06 5,133,822,336,284,692,57 Débit d’eau, refroidissement l/s 0,10 0,07 0,060,170,130,100,200,160,12 0,320,240,140,390,320,18 l/h 350 260230580460 340700560440 114086051013801040550 Perte de charge côté eau, refroidissement kPa 7,6 9,1 14,912,68,6 5,6 16,611,2 7,6 25,215,36,5 34,421,85,1 Volume d’eau, refroidissement l 0,4 1,1 1,1 2,4 2,4 Mode de chauffage Puissance calorifique kW 1,671,271,095,464,4 3,1 5,8 5 4,32 10,47,795,2813,9910,076,43 Perte de charge côté eau, chauffage l/s 0,040,030,030,150,120,090,160,140,12 0,270,210,140,390,270,17 l/h 150110 100548439310585499430 989765516 1230989628 Perte de charge côté eau, chauffage kPa 29,518,814,821,1 14,88,5 24,218,915 12,38,4 5,1 20,712,36,5 Volume d’eau, chauffage l 0,1 0,6 0,6 1,2 1,2 Niveaux sonores Niveau de puissance sonore dB(A) 49 40 36 53 44 35 57 48 42 54 46 38 61 52 40 Niveau de pression sonore dB(A) 40 31 27 44 35 26 48 39 33 45 37 29 52 43 31 Valeur NR** 33 35 27 23 40 31 20 43 35 29 39 32 22 47 38 25 Puissance absorbée W 29 13 9 33 14 7 57 23 13 45 23 9 115 40 11 Intensité A 0,190,1 0,080,270,130,080,460,2 0,12 0,4 0,220,1 0,890,350,12 Classe Energétique EUROVENT FCEER (mode froid) B A B A B Valeur FCEER 125 221 159 251 173 Classe Energétique EUROVENT FCCOP (mode chaud) C A A A A Valeur FCCOP 120 412 304 490 375 Diamètre du raccord, refroidissement pouces3/4 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz 1 gaz 1 gaz Diamètre du raccord, chauffage pouces1/2 gaz 1/2 gaz 1/2 gaz 3/4 gaz 3/4 gaz Diam. extérieur, raccord, conduite d’évacuationmm 16 16 16 16 16 Poids, unité kg 14,8 14,8 14,8 39,6 39,6 Poids, grille kg 3 3 3 5 5 Basé sur les conditions Eurovent : Mode de refroidissement (batteries 2 et 4 tubes) : température d’entrée d’air 27°C bulbe sec/19°C bulbe humide, 7°C/12°C température d’entrée et de sortie d’eau Mode de chauffage (batterie 2 tubes) : température d’air 20°C, 45°C/40°C température d’entrée et sortie d’eau Mode de chauffage (batterie 4 tubes) : température d’air 20°C, 65°C/55°C température d’entrée et sortie d’eau * Vitesses : 1 = Grande, 2 = moyenne , 3 = Petite ** Niveau de pression sonore et valeurs NR avecune atténuation hypothétique du local de -9 dB(A) Note : la version avec résistance de chauffage électrique et disponible sur toutes les unités à 2 tubes. Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent 173 XUANIMRETEÉCALG UAE