VENTILO-CONVECTEUR GAINABLE Turn to the experts 42NL / 42NH LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT Options spécifiques (peuvent être sélectionnées si le chiffre n°14 = A*) Nom de la caractéristique Valeur Description Emb. Compatibilité Sans Filtre Oui Disponible uniquement avec manchettes rect. ou plénum Qualité de l’air intérieur G3 Oui M5 N Filtre M5 disponible uniquement pour les unités 42NH on avec plénum 654 Disposition des vitesses des moteurs AC : 653 652 651 R6 = vitesse minimale pour 42NL 643 R5 = vitesse minimale pour 42NH 642 R1 = vitesse maximale 641 632 631 Lorsque cette option n’est pas sélectionnée, Câblage des vitesses de 621 le câblage standard pour toutes les unités 42NL Oui R6 non disponible pour la gamme 42NH ventilateur pour les moteurs AC 543 et 42NH est toujours R5-R3-R1 542 541 532 531 521 432 431 421 321 Emballage En lot Filmé sur palette (film thermorétractable) Individuel Emballage individuel - 1_inline 1 virole en ligne 1_lat_op 1 virole latérale du côté opposé à la batterie 1_lat 1 virole latérale sur le côté batterie 2 2 viroles Selon les tailles des unités, le filtre et la position de l’air Plénum de reprise 2_lat 2 viroles latérales Non neuf 3 3 viroles Utiliser le logiciel de sélection pour plus d’informations 4 4 viroles 5 5 viroles 6 6 viroles 7 7 viroles Plénum de soufflage 1_inline 1 virole en ligne 1_lat_op 1 virole latérale du côté opposé à la batterie 1_lat 1 virole latérale sur le côté batterie 2 2 viroles Selon les tailles des unités, le filtre et la position de l’air 2_lat 2 viroles latérales neuf 3 3 viroles Utiliser le logiciel de sélection pour plus d’informations 4 4 viroles 5 5 viroles 6 6 viroles DN160 Diamètre de la virole DN160 Non disponible pour les tailles d’unité 6xx à 7xx Diamètre des viroles de reprise DN200 Non DN250 DN250 Non disponible pour les tailles d’unité 2xx à 5xx Diamètre des viroles DN160 Diamètre de la virole DN160 Non disponible pour les tailles d’unité 6xx à 7xx de soufflage DN200 Non DN250 DN250 Non disponible pour les tailles d’unité 2xx à 5xx Air neuf DN125 Sans régulateur - virole uniquement Registre d’air motorisé compatible avec NTC et WTC DN125_15_50 Régulateur 15 à 50 m/h3 uniquement (le feedback de position n’est pas disponible DN125_50_100 Régulateur 50 à 100 m/h3 Non si le régulateur WTC et le capteur de CO2 sont également DN125_100_180 Régulateur 100 à 180 m/h3 sélectionnés) Adaptor_D125 Pour registre d’air motorisé (à commander séparément) In_opp Côté reprise opposé au côté batterie Non In_coil La reprise est sur le côté batterie In_line À l’arrière de la reprise Selon les tailles des unités, le filtre et la sélection des Position de l’air neuf Optimized Reprise optimisée : opposée au côté batterie sur l’unité viroles de base pour une conception compacte Utiliser le logiciel de sélection pour plus d’informations Out_opp Côté soufflage opposé au côté batterie Out_coil Le soufflage est sur le côté batterie Porte-fusible Booléen Porte-fusible Oui Capot plastique Booléen Capot plastique Oui Pour les fils nus (uniquement sans régulateur) Pompe à condensats Booléen Pompe à condensats Non Flexible Booléen Tuyaux flexibles Non Sonde de l’air de soufflage Booléen Sonde de température de l’air de soufflage Oui Compatible uniquement avec les NTC et WTC Sonde de l’air de reprise Booléen Sondede température de l’air de reprise Oui Compatible uniquement avec les NTC et WTC Sonde de température de l’eau Booléen Sonde de température de l’eau Oui Selon le régulateur et le type de batterie Capteur de CO2 Booléen Capteur de CO2 Oui Compatible uniquement avec les NTC et WTC Légende : Valeur par défaut d’une caractéristique obligatoire Emb. : Disponible avec emballage individuel * Si le chiffre n°14 est sélectionné = “-” les valeurs par défaut sont sélectionnées. Booléen : oui ou non 247 XUANIMRETEÉCALG UAE