UNITÉS COMPACTES DE TOITURE Turn to the experts UNITÉS COMPACTES DE TOITURE - 50FC 100-280 ÉQUIPEMENTS EN OPTION Catégorie Description Sur Montage Montage demandeen usinesur site Alimentation 400 V / 3 ph/ 50 (sans neutre) 7 Sens de l’air + B2: Économiseur à 2 voies 7 Montage BP: Ventilateur de reprise PlugFan 7 BA: Récupération frigorifique avec ventilateur de reprise PlugFan 7 BT: Ventilateur de reprise PlugFan ou centrifuge dans caisson supérieur 7 BB: Récupération frigorifique avec ventilateur de reprise PlugFan ou centrifuge dans caisson supérieur 7 BW: Module de récupération de chaleur à roue 7 (*) B3: Économiseur à 3 voies 7 7 BL: Ventilateur de reprise PlugFan ou centrifuge dans caisson supérieur et module de récupération de chaleur à roue 7 7 (*) Traitement Batteries de ailettes en alliage d’aluminium INERA® et tubes en cuivre 7 batteries Batteries de ailettes en aluminium avec revêtement en polyuréthanne et tubes en cuivre 7 Batteries de ailettes et tubes en cuivre 7 7 Revêtement Blygold® 7 7 Chauffage Batterie d’eau chaude d’appoint: «Standard» 7 Batterie d’eau chaude d’appoint: «Température extérieure très basse» 7 7 Batterie électrique d’appoint 7 Module de chauffage d’air avec brûleur à gaz intégré dans une embase de pré-montage 7 Protection Kit pour protection basse température ( < -10°C ) 7 basse Kit pour protection très basse température ( < -14°C ) 7 7 température Kit pour protection basse température ( < -10°C ) avec volets ressorts 7 7 Kit pour protection très basse température ( < -14°C ) avec volets ressorts 7 7 Ventil. intérieurVentilateur de soufflage PlugFan avec pression disponible nominale (Aluminium), basse pression (Aluminium) ou haute pression 7 (Aluminium) Filtration d’air + Séparateur de gouttelettes après la batterie intérieure 7 7 Séparateur de Filtres G4 de basse perte de charge 7 7 gouttelettes Filtres G4 + filtres plissés F7 7 7 Filtres G4 de basse perte de charge + filtres plissés F7 7 7 Double étage de filtres plissés: M6+F7, F7+F9 7 7 Vent. extérieur Ventilateur hélicoïde d’entraînement direct à deux vitesse 7 Isolation Isolation thermique et acoustique, Euroclasse A2-s1, d0 (M0) à double paroi (50mm) 7 Unité intérieureBac de récupération des condensats en acier inox. 7 7 Gestion de la surpression du local 7 7 Détection de l’encrassement des filtres avec pressostat différentiel 7 Unité extérieureGrille de protection de la prise d’air neuf 7 7 Grille de protection de la batterie extérieure 7 7 Séparateur de gouttelettes sur la prise d’air neuf 7 7 Plots antivibratiles en caoutchouc 7 7 Récupération de Sélection de la roue à chaleur (montage BW): diamètre, sections des canaux et matériaux de la roue, type de contrôle de vitesse 7 chaleurà roue Chauffage Batterie de récupération de chaleur 7 comp. Applications Zonage du débit d’air 7 (*) spéciales Application à faible température reprise 7 Application à faible température reprise + Zonage du débit d’air 7 Sondes Sonde température d’ambiante NTC raccordée sur la carte de contrôle ou jusqu'à 4 sondes avec communication RS485 7 7 Double sonde température-humidité d’ambiante avec communication RS485. Jusqu'à 4 sondes 7 7 Sonde CO2 de qualité d’air. Installation en ambiance, en gaine ou sur un réseau pLAN 7 7 Centrale de détection des fumées conforme à la norme NF S 61-961. 7 7 Économiseur + Gestion de l'économiseur: thermique, enthalpique o thermo-enthalpique 7 7 Humidité ext. Sonde d’humidité extérieure : fournie avec l’unité ou raccordée sur un réseau pLAN 7 7 Terminal + Terminal d'utilisateur dans l’armoire électrique 7 7 Communication Terminal graphique dans l’armoire + Terminal d’utilisateur pour télécommande à 100m 7 7 unité Terminal d'utilisateur dans l’armoire + Terminal graphique pour télécommande à 200m 7 7 Terminal graphique dans l’armoire + Terminal graphique pour télécommande à 200m 7 7 Écran tactile dans l’armoire électrique 7 7 Écran tactile dans l’armoire + Terminal graphique pour télécommande à 200m 7 7 Écran tactile dans l’armoire + Terminal d’utilisateur pour télécommande à 100m 7 7 Type d'unité : indépendante, maître ou esclave 7 7 Cartes pour communication RS485 Modbus/Carel; Ethernet PCoWeb; RS485 LonWorks®; Ethernet BACnetTM; RS485 7 7 BACnetTM; RS485 Konnex Autres 1 Gestion d’un humidificateur tout ou rien ou proportionnel 7 Compteur d’énergie électrique 7 Compteur d’énergie électrique et des puissances frigorifique et calorifique 7 Détecteur de fuites de réfrigérant 7 Autres 2 Tropicalisation armoire électrique (plaque électronique, commandes à distance et cartes) 7 Relais des phases de hautes prestations 7 7 Vent. reprise Ventilateur de reprise centrifuge: 3 options en fonction du débit d’air : faible, nominal et élevé 7 Ventilateur de reprise PlugFan: 3 options en fonction de la pression disponible : nominale (polypropylène), nominale (aluminium) 7 et haute (aluminium) Sens d’air 9 combinaisons différentes dans le sens du flux de l’air avec : - Soufflage : dessous, latéral et dessus 7 - Reprise : dessous, latéral et dessus Embases Embases de pré-montage réglables en hauteur 7 Embases d’adaptation pour remplacement d’unités en rénovation 7 7 (*) Une partie de cette option doit être installée sur site. 310