AÉROTHERMES DÉSTRATIFICATEURS Turn to the experts 42AM / 42AMA DÉTERMINATION ET EXEMPLE DE SÉLECTION DES DÉSTRATIFICATEURS (42AMA) L’utilisation des 42 AMA est recommandé lorsque la hauteur du bâtiment est comprise entre 5 et 15 m. A = Apport (dégagé en partie haute du bâtiment) TT = Température sous toiture TZ = Température de consigne en zone de travail Débit calculé des déstratificateurs = A 0,3 x (TT-TZ) Exemple de sélection : Apport sous toiture du bâtiment = A = 45 000 kcal (52 200 Watt). Température sous toiture = TT = 30°C. Température de consigne en zone de travail = TZ = 16°C. Débit calculé des déstratificateurs = 45 000 = 10714 m/h3 0,3 x (30-16) Soit : 2 x 42AM 45 en GV ou 1 x 42AM 63 en GV. PERFORMANCES AÉRAULIQUES & ACOUSTIQUES 42AMA 40 45 50 63 Moteur TRI GV PV GV PV GV PV GV PV (couplage en TRI 400V) ∆ × ∆ × ∆ × ∆ × Moteur MONO AC et MONO EC Direct - Direct - Direct - Direct - Débit m/h3 4400 3000 6000 4100 8000 5500 11500 8800 Portée d’air m 15 8 14 9 16 10 19 14 Pression sonore dB (A)54 43 56 46 57 47 55 50 Caractéristiques données selon : • Portée d’air : avec diffuseur simple déflexion pour une vitesse résiduelle de 0,1 m/s. • Pression sonore : à 8 mètres de l’appareil, directivité 2, atténuation de 26 dB. 265 XUANIMRETEÉCALG UAE