UNITÉS COMPACTES DE TOITURE Turn to the experts UNITÉS COMPACTES DE TOITURE - 50FC 100-280 Ventilateurs extérieurs hélicoïdes Qualité d’air intérieur avec Montages avec économiseur EC ou AC à 2 vitesses combinaisons distinctes de filtres pour la gestion du free-cooling Faible niveau Systèmes de sonore récupération de l’énergie Système de Ventilateurs verrouillage PlugFan avec double de moteur EC grande qualité Sens du Panneaux, débit d’air registres et configurables volets en aluminium Accès facile aux Compresseurs scroll en tandem Isolation A2-s1 d0 (M0) à double paroi (50mm) sur toute la composants intérieurs Détendeur électronique surface de l’unité intérieure en contact avec l’air COMPOSITION DES UNITÉS partielle de l’unité. Montés sur des plots antivibratiles. Relais pour Carrosserie la surveillance de l’ordre des phases et la protection contre les pertes de phase. • Carrosserie en tôle d’acier galvanisé. Panneaux et registres en • Résistance de carter. aluminium. Finition avec peinture polyester, couleur blanche RAL 7035. • Détendeurs électroniques. • Panneaux amovibles qui facilitent l’accès à tous les composants : • Vannes d’inversion quatre voies (unités pompe à chaleur). l’armoire électrique, aux compresseurs, ventilateurs, filtres, etc. • Filtres déshydrateurs anti-acide. • Skids pour faciliter le transport. Les cotes d’encombrement de • Architecture frigorifique en 2 volumes d’air. ces unités permettent le transport en conteneur. Pas d’emballage maritime spécial SEI4C nécessaire. Protections Unité intérieure • Pressostats à haute pression. • Transducteurs sur haute et basse pression. • Isolation thermique et acoustique dans des panneaux et des • Contrôle des fuites de réfrigérant (par alarme basse pression). registres à double paroi, avec classification au feu M1. • Contrôle de la température de refoulement du compresseur. • Batteries de tubes en cuivre et ailettes en aluminium. • Interrupteur général de porte. • Ventilateurs de souffl age PlugFan électroniques EC avec vitesse • Protection pour les câbles d’alimentation des compresseurs variable et contrôleur de débit. avec discontacteurs manuels et les câbles d’alimentation des • Filtres à air gravimétriques G4 rechargeables, montés sur un moteurs de ventilateurs avec interrupteurs magnétothermiques. cadre. Système de verrouillage double sur le panneau d’accès Ces appareils protègent contre les surcharges, les courts-circuits, aux filtres. les défaillances de phase et les sous-tensions. • Bac de récupération des condensats isolé, en pente vers • Interrupteur automatique du circuit de commande. l’évacuation. Ce bac est amovible pour un nettoyage facile sur les modèles 100 à 170. Armoire électrique Unité extérieure • Armoire électrique complète, entièrement câblée. Couvercle de l’armoire isolé pour empêcher la condensation. Ventilation • Batteries avec tubes en cuivre et ailettes en aluminium. mécanique contrôlée. Protection IP54. • Ventilateurs hélicoïdes électroniques EC adaptant leur vitesse • Repérage des câblés électriques et des composants dans de rotation aux exigences de l’installation, réduisant ainsi la l’armoire électrique. Cela permet une traçabilité et un diagnostic consommation électrique, le niveau sonore en charge partielle et plus facile. améliorant le rendement moyen saisonnier de l’unité. Protection IP55. • Systèmes de double verrouillage + verrous quart de tour sur la porte amovible d’accès à l’armoire. Circuit frigorifique • Alimentation électrique avec neutre. • Compresseurs hermétiques de type scroll en tandem améliorant • Prise de terre générale. la gestion des étages ainsi que l’efficacité énergétique à charge • Contacteurs de compresseurs et moteur de ventilateurs. 308