PAC AIR/EAU MONOBLOC 17-155 KW RÉVERSIBLE Turn to the experts 30RQS CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, 30RQS 30RQS 39 45 50 60 70 78 80 90 100 120 140 160 Chauffage Unité standard Puissance nominale kW 42,3 46,4 53,2 61,2 68,0 77,6 81,7 92,2 100 116 135 155 Performances à pleine HA1 COP kW/kW 3,69 3,69 3,76 3,72 3,64 3,46 3,78 3,80 3,76 3,68 3,61 3,47 charge* Capacité nominale kW 41,5 46,3 51,7 59,3 65,9 75,0 78,9 89,5 97,4 112 130 150 HA2 COP kW/kW 3,05 3,02 3,01 3,01 2,98 2,85 3,11 3,05 3,06 3,00 2,94 2,86 Unité standard SCOP 30/35°C kW/kW 3,32 3,39 3,53 3,40 3,40 3,28 3,51 3,50 3,57 3,54 3,44 3,42 Efficacité énergétique HA1 ŋs heat 30/35°C % 130 133 138 133 133 128 137 137 140 139 135 134 saisonnière** Prated kW 35,5 31,6 36,3 43,8 50,1 55,7 56,8 81,5 72,3 84,2 99,4 111 Etiquette énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ - - - - - Refroidissement Unité standard CA1 Puissance nominale kW 37,7 43,1 49,4 58,0 63,1 70,2 77,0 84,9 95,1 112 131 148 Performances à pleine EER kW/kW 2,80 2,66 2,61 2,72 2,66 2,43 2,75 2,66 2,66 2,65 2,73 2,54 charge* Capacité nominale kW 47,1 53,9 62,7 70,7 78,2 88,5 96,5 107 117 142 162 185 CA2 EER kW/kW 3,23 3,11 3,04 3,08 3,04 2,81 3,14 3,09 3,05 3,05 3,12 2,88 Unité standard SEER 12/7°c Comfort kWh/kWh 3,64 3,67 3,70 3,53 3,49 3,37 3,83 3,70 3,76 4,00 3,65 3,62 Efficacité énergétique low temp. saisonnière** SEPR 12/7°c Process kWh/kWh 4,92 4,95 4,74 4,53 4,44 4,72 5,16 4,67 4,62 5,15 4,59 4,95 high temp. Unité avec option 6B SEER 23/18°c Comfort Efficacité énergétique medium temp. kWh/kWh 2,58 2,58 2,61 2,96 2,98 2,86 2,70 2,86 3,04 2,94 2,80 2,68 saisonnière** Valeur intégrée à IPLV.SI kW/kW 4,464 4,447 4,409 4,127 4,102 4,033 4,475 4,314 4,378 4,795 4,246 4,295 charge partielle Niveaux sonores Unité standard Niveau de puissance acoustique(2) dB(A) 80 81 81 86 87 87 84 84 84 84 90 90 Niveau de pression acoustiqueà10 m(3) dB(A) 49 49 49 55 55 55 52 52 52 52 58 58 Unité avec option 15LS Niveau de puissance acoustique(2) dB(A) 79 80 80 80 80 80 83 83 83 83 83 83 Niveaude pression acoustiqueà10 m(3) dB(A) 48 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 51 Dimensions Longueur mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090 2273 2273 2273 2273 2273 2273 Largeur mm 2109 2109 2109 2109 2109 2109 2136 2136 2136 2136 2136 2136 Hauteur mm 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 Poids en fonctionnement(1) Unité standard, sans module hydraulique kg 497 504 533 546 547 554 739 886 894 953 1054 1072 Unité standard, avec module hydraulique Pompe simple haute pression kg 529 537 563 576 576 584 769 918 926 989 1093 1111 Pompe double haute pression kg 555 563 588 602 602 610 795 963 971 1037 1130 1148 * Selon la norme EN14511-3:2013 ** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes HA1 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 30°C/35°C, température de l’air extérieur tbs/tbh = 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m².K/W HA2 Conditions du mode chauffage : température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur 40°C/45°C, température de l’air extérieur tbs/tbh = 7°C bs/6°C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m².K/W CA1 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 12°C/7°C, température de l’air extérieur à 35°C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. CA2 Conditions du mode refroidissement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur 23°C/18°C, température de l’air extérieur à 35°C. Facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W. ŋs heat 30/35°C& SCOP 30/35°CValeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No813/2013 pour application Chauffage SEER 12/7°C & SEPR 12/7°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 SEER 23/18°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016 IPLV.SI Calculs conformément aux performances des normes AHRI 551-591 (SI). (1) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent. (2) En dB réf. 20 μPa, pondération (A). Valeurs d’émissions sonores à deux chiffres déclarées conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Pour information, calcul à partir de la puissance acoustique Lw(A). (3) Ces données n’ont qu’une valeur indicative. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de l’unité. Valeurs certifiées Eurovent Valeurs certifiées Eurovent 89 CAP