PAC AIR/EAU MONOBLOC 5-15 KW RÉVERSIBLE INVERTER Turn to the experts 30AWH HO CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 30AWH HO 5H 7H 11H 15H 11HT 15HT Condenseur Tubes cuivre rainurés, ailettes en aluminium Ventilateurs Type axial Quantité 1 1 2 2 2 2 Débit d'air total maximum l/s 800 800 1800 1800 1800 1800 Vitesse de rotation maximum tr/min 560 660 820 820 820 820 Évaporateur Échangeur à plaques brasées Volume d'eau l 1,7 2,3 4,4 4,4 4,4 4,4 Module hydraulique Circulateur de charge, soupape de décharge, contrôleur de débit, vase d’expansion Circulateur de charge Pompe centrifuge (à vitesse variable) Volume du réservoir d'expansion l 2 2 3 3 3 3 Pression de service max. côté eau avec module hydraulique(5) kPa 300 300 300 300 300 300 Raccordements en eau Diamètre d'entrée (GAZ BSP) pouces 1 1 1 1 1 1 Diamètre de sortie (GAZ BSP) pouces 1 1 1 1 1 1 Peinture châssis Code de couleur : RAL 7035 (5) La pression de service min. côté eau avec le module hydraulique à vitesse variable est de 40 kPa. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 30AWH HO 5H 7H 11H 15H 11HT 15HT Tension nominale V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3N-50 400-3N-50 Plage de tension V 220-240 220-240 220-240 220-240 380-415 380-415 Intensité à pleine charge A 8,9 16,7 23,3 25,6 16,8 16,8 Capacité du fusible A 16 20 32 32 20 20 Section du câble d'alimentation électrique (H07 RN-F) mm² 2,5 2,5 4 4 2,5 2,5 Section câble interface utilisateur WUI mm² H07RN-F 4 x 0.75 Disjoncteur Am 10 16 25 25 16 16 76