CASSETTE EAU GLACÉE Turn to the experts 42GW TARIFS 2021-2022 UNITÉS AVEC MOTEUR BASSE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE, TYPE LEC 42GW sans régulation Taille 209 Taille 309 Taille 409 Taille 509 Taille 609 Taille 709 Référence 42GW209C-----* 42GW309C-----* 42GW409C-----* 42GW509C-----* 42GW609C-----* 42GW709C-----* 2 tubes Prix HT € 1 374 € 1 508 € 1 615 € 2 195 € 2 574 € 2 796 € Puissance W 1500 2500 2500 3000 3000 3000 2 tubes+Résistance électriqueRéférence 42GW209C--A--* 42GW309C--A--* 42GW409C--A--* 42GW509C--A--* 42GW609C--A--* 42GW709C--A--* Prix HT € 1 501 € 1 682 € 1 833 € 2 346 € 2 973 € 3 141 € Référence 42GW209D-----* 42GW309D-----* 42GW409D-----* ND 42GW609D-----* 42GW709D-----* 4 tubes Prix HT € 1 508 € 1 615 € 1 731 € ND 2 677 € 2 834 € Le prix inclus la grille 42GW9001 pour les tailles 2 à 4 et 42GW9002 pour les tailles 5 à 7 42GW avec vanne(s) 4 voies (3 voies+Bypass) montée(s) d’usine - On/Off - 230V + kit isolation vanne, sans vanne(s) d’arrêt Taille 209 Taille 309 Taille 409 Taille 509 Taille 609 Taille 709 Référence 42GW209C-H-A-*42GW309C-H-A-*42GW409C-H-A-*42GW509C-H-A-*42GW609C-H-A-*42GW709C-H-A-* 2 tubes Prix HT € 1 525 € 1 659 € 1 767 € 2 461 € 2 846 € 3 063 € Puissance W 1500 2500 2500 3000 3000 3000 2 tubes+Résistance électriqueRéférence 42GW209C-HAA-*42GW309C-HAA-*42GW409C-HAA-*42GW509C-HAA-*42GW609C-HAA-*42GW709C-HAA-* Prix HT € 1 652 € 1 833 € 1 985 € 2 611 € 3 237 € 3 408 € Référence 42GW209D-H-A-*42GW309D-H-A-*42GW409D-H-A-* ND 42GW609D-H-A-*42GW709D-H-A-* 4 tubes Prix HT € 1 809 € 1 917 € 2 026 € ND 2 990 € 3 256 € Le prix inclus la grille 42GW9001 pour les tailles 2 à 4 et 42GW9002 pour les tailles 5 à 7 42GW avec vanne(s) 2 voies montée(s) d’usine - On/Off - 230V + kit isolation vanne, sans vanne(s) d’arrêt Taille 209 Taille 309 Taille 409 Taille 509 Taille 609 Taille 709 Référence 42GW209C-G-A-*42GW309C-G-A-*42GW409C-G-A-*42GW509C-G-A-*42GW609C-G-A-*42GW709C-G-A-* 2 tubes Prix HT € 1 501 € 1 640 € 1 749 € 2 418 € 2 805 € 3 027 € Puissance W 1500 2500 2500 3000 3000 3000 2 tubes+Résistance électriqueRéférence 42GW209C-GAA-*42GW309C-GAA-*42GW409C-GAA-*42GW509C-GAA-*42GW609C-GAA-*42GW709C-GAA-* Prix HT € 1 635 € 1 809 € 1 965 € 2 569 € 3 202 € 3 371 € Référence 42GW209D-G-A-*42GW309D-G-A-*42GW409D-G-A-* ND 42GW609D-G-A-*42GW709D-G-A-* 4 tubes Prix HT € 1 755 € 1 864 € 1 972 € ND 2 930 € 3 183 € Le prix inclus la grille 42GW9001 pour les tailles 2 à 4 et 42GW9002 pour les tailles 5 à 7 ACCESSOIRES À MONTER SUR SITE Taille 209 Taille 309 Taille 409 Taille 509 Taille 609 Taille 709 Grille de soufflage 42GW9001 42GW9002 (inclus dans le prix de l'unité) 196 € 413 € Kit prise d'air neuf 42GW9005 42GW9006 84 € 164 € Kit vanne 4 voies (3 voies + Bypass) On/Off - 230V, inclus kit 42GW9029 42GW9031 d'isolation vanne - Système 2 tubes 152 € 267 € Kit vanne 4 voies (3 voies + Bypass) On/Off - 230V, inclus kit 42GW9030 42GW9032 d'isolation vanne - Système 4 tubes 298 € 423 € Kit vanne 2 voies On/Off - 230V, inclus kit d'isolation vanne - 42GW9033 42GW9035 Système 2 tubes 131 € 227 € Kit vanne 2 voies On/Off - 230V, inclus kit d'isolation vanne - 42GW9034 42GW9036 Système 4 tubes 286 € 352 € Bac à condensat auxiliaire pour vanne(s) 42GW9037B 42GW9038 fourniture client 73 € 73 € Sonde pour change over automatique sans câble C/O-38505 36 € Régulation thermostat 33TC-EC01 33TC-EC01* Système 2 tubes & 2 tubes C/O 83 € Sonde pour change over automatique pour thermostat 33TC- 42N9005 EC01 avec câble de 1.5 ml 54 € Régulation thermostat 33TD-EC01 - Système 2 tubes avec résistance 33TD-EC01* électrique, 2 tubes C/O avec résistance électrique, 4 tubes 90 € Sonde de température d'eau avec câble de 15 ml pour 42N9084 thermostat 33TD-EC01 - 2 tubes C/O avec résistance électrique et kit arrêt ventilation pour thermostat 33TC-EC01 63 € Sonde de température de reprise d'air avec câble de 15ml 42N9083 64 € * Rajouter accessoires nécessaires en fonction de l’application. * Produits soumis à éco-participation (DEEE) 180