GROUPE EAU/EAU MONOBLOC 25-190 KW Turn to the experts 30WG CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 30WG sans module hydraulique 020 025 030 035 040 045 050 060 070 080 090 Circuit puissance Tension nominale V-ph-Hz 400-3-50 Plage de tension V 360-440 Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne Intensité maximum au démarrage (Un)(1) Unité standard A 98 142 142 147 158 197 161 162 170 183 226 Unité avec option de démarreur électronique A 53,9 78,1 78,1 80,9 86,9 108,4 96,8 97,9 104,1 112,3 137,4 Facteur de puissance de l’unité à puissance maximale(2) 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Puissance absorbée maximale en fonctionnement(2) kW 9,2 10,8 11,7 13,7 15,1 17,1 21,5 23,3 27,3 30,3 34,2 Intensité absorbée nominale de l'unité(3) A 10,5 13,2 13,8 15,6 16,2 20,2 26,4 27,6 31,2 32,4 40,4 Courant absorbé maximal en fonctionnement (Un)(4) A 15,6 18,7 19,8 23,2 25,4 29 37,4 39,6 46,4 50,8 58 Courant absorbé maximal en fonctionnement (Un-10 %)* A 17,3 20,8 22 25,8 28,2 32,2 41,6 44 51,6 56,4 64,4 Réserve de puissance électrique de l'unité pour le client Réserve de puissance client sur le circuit d'alimentation 24 V des commandes Tenue aux courts-circuits et protection Voir tableau « Courant de tenue aux courts-circuits » ci-dessous. 30WG sans module hydraulique 110 120 140 150 170 190 Circuit puissance Tension nominale V-ph-Hz 400-3-50 Plage de tension V 360-440 Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne Intensité maximum au démarrage (Un)(1) Unité standard A 193,4 208,8 255 216,6 234,2 284 Unité avec option de démarreur électronique A 127,3 137,7 166,4 150,5 163,1 195,4 Facteur de puissance de l’unité à puissance maximale(2) 0,87 0,85 0,85 0,87 0,85 0,85 Puissance absorbée maximale en fonctionnement(2) kW 41 45 51 55 60 68 Intensité absorbée nominale de l'unité(3) A 46,8 48,6 60,6 62,4 64,8 80,8 Courant absorbé maximal en fonctionnement (Un)(4) A 69,6 76,2 87 92,8 101,6 116 Courant absorbé maximal en fonctionnement (Un-10 %)* A 77,3 84,7 96,7 103,1 112,9 128,9 Réserve de puissance électrique de l'unité pour le client Réserve de puissance client sur le circuit d'alimentation 24 V des commandes Tenue aux courts-circuits et protection Voir tableau « Courant de tenue aux courts-circuits » ci-dessous. (1) Courant de démarrage instantané maximum aux valeurs limites de fonctionnement (courant de service maximal du ou des plus petits compresseurs + courant rotor bloqué ou courant de démarrage limité du plus gros compresseur). (2) Puissance absorbée maximale aux limites de fonctionnement de l’unité. (3) Valeurs obtenues dans les conditions standard Eurovent : température d’entrée/de sortie d’eau de l’évaporateur = 12 °C/7 °C, température d’entrée/de sortie d’eau du condenseur = 30 °C/35 °C. (4) Intensité maximum de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximale et sous 400 V. * Intensité de service maximale de l’unité à puissance absorbée maximale et sous 360 V. Courant de tenue au court-circuit (schéma TN*) - unité standard (avec sectionneur principal)(1) 30WG 020 025 030 035 040 045 050 060 070 080 090 Valeur avec protection amont non spécifiée Courant de courte de durée à 1 s - Icw kA efficace 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Courant de crête admissible - Ipk kA crête 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Valeur maximale avec protection amont (par disjoncteur) Courant de court-circuit conditionnel Icc kA efficace 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Disjoncteur Schneider - Série Compact NSX 100N Référence(2) LV429795 30WG 110 120 140 150 170 190 Valeur avec protection amont non spécifiée Courant de courte de durée à 1 s - Icw kA efficace 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Courant de crête admissible - Ipk kA crête 20 20 20 20 20 20 Valeur maximale avec protection amont (par disjoncteur) Courant de court-circuit conditionnel Icc kA efficace 154 154 154 154 154 154 Disjoncteur Schneider - Série Compact NSX 100N Référence(2) LV429795 (1) Type d’installation de mise à la terre (2) En cas d’utilisation d’un autre système de limitation de courant, ses caractéristiques de déclenchement temps-courant et ses contraintes thermiques (I²t) doivent être au moins équiva- lentes à celles du disjoncteur Schneider préconisé. Les valeurs de tenue aux courants de court-circuit données ci-dessus sont établies pour le schéma TN. 158